MACX MCR-EX-IDS-I-I
-
Ausgangstrennverstärker
2908060
Ex i-Ausgangstrennverstärker, HART-transparent. Trennt und überträgt 0/4 mA ... 20 mA-Signale eigensicher zu einer Bürde im Ex-Bereich. Galvanische 3-Wege-Trennung, Leitungsfehlererkennung (abschaltbar über DIP-Schalter), SIL 2 (SC3) nach IEC 61508, Schraubanschluss.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Produkttyp | Ausgangstrennverstärker |
Produktfamilie | MACX Analog |
Anzahl der Kanäle | 1 |
Konfiguration | DIP-Schalter |
Funktionalität | |
Konfiguration | DIP-Schalter |
Galvanische Trennung | 3-Wege-Trennung |
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang | ja |
Signalübertragungsverhalten | In = Out |
Sprungantwort (10-90%) | < 140 µs (bei Sprung 4 mA ... 20 mA) |
Temperaturkoeffizient maximal | 0,01 %/K |
Temperaturkoeffizient typisch | ≤ 0,005 %/K |
Übertragungsfehler maximal | 0,1 % (vom Endwert 20 mA) |
Übertragungsfehler typisch | ≤ 0,05 % (vom Endwert 20 mA) |
Galvanische Trennung | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Galvanische Trennung Eingang/Ausgang IEC/EN 61010-1 | |
Normen/Bestimmungen | IEC/EN 61010-1 |
Bemessungsisolationsspannung | 300 Veff |
Prüfspannung | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Isolierung | Sichere Trennung |
Galvanische Trennung Eingang/Versorgung IEC/EN 61010-1 | |
Normen/Bestimmungen | IEC/EN 61010-1 |
Bemessungsisolationsspannung | 50 Veff |
Prüfspannung | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Isolierung | Basisisolierung |
Galvanische Trennung Ausgang/Versorgung IEC/EN 61010-1 | |
Normen/Bestimmungen | IEC/EN 61010-1 |
Bemessungsisolationsspannung | 300 Veff |
Prüfspannung | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Isolierung | Sichere Trennung |
Galvanische Trennung Ausgang/Eingang IEC/EN 60079-11 | |
Normen/Bestimmungen | IEC/EN 60079-11 |
Bemessungsisolationsspannung | 375 VPP |
Galvanische Trennung Ausgang/Versorgung IEC/EN 60079-11 | |
Normen/Bestimmungen | IEC/EN 60079-11 |
Bemessungsisolationsspannung | 375 VPP |
Versorgung | |
Versorgungsnennspannung | 24 V DC -20 % ... +25 % |
Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Stromaufnahme maximal | < 45 mA (24 V DC / 20 mA) |
Verlustleistung | < 0,8 W (24 V DC / 20 mA) |
Leistungsaufnahme | ≤ 1,1 W (24 V DC / 20 mA) |
Signal: Strom | |
Eingangssignal | Strom |
Eingangssignal Strom | 0 mA ... 20 mA (Funktion (Kurzschlusserkennung aus)) |
0,2 mA ... 20 mA (Funktion (Kurzschlusserkennung an)) | |
4 mA ... 20 mA (Safety) | |
0 mA ... 24 mA (Unter- / Überlastbereich) | |
Eingangsstrom | ≤ 30 mA |
Eingangsimpedanz | > 1 MΩ (wenn Leitungsfehler vorliegt) |
Leitungsfehlererkennung | > 0,2 mA (Ansprechschwelle Eingangsstrom) |
Spannungsabfall | < 2,4 V (bei 20 mA) |
Signal: Strom | |
Beschreibung des Ausgangs | eigensicher |
Anzahl der Ausgänge | 1 |
Ausgangssignal Strom | 0 mA ... 20 mA (Funktion (Kurzschlusserkennung aus)) |
0,2 mA ... 20 mA (Funktion (Kurzschlusserkennung an)) | |
4 mA ... 20 mA (Safety) | |
0 mA ... 24 mA (Unter- / Überlastbereich) | |
Bürde | 100 Ω ... 700 Ω (20 mA (Kurzschlusserkennung an)) |
100 Ω ... 650 Ω (20,5 mA (Kurzschlusserkennung an)) | |
100 Ω ... 500 Ω (24 mA (Kurzschlusserkennung an)) | |
0 Ω ... 700 Ω (20 mA (Kurzschlusserkennung aus)) | |
0 Ω ... 650 Ω (20,5 mA (Kurzschlusserkennung aus)) | |
0 Ω ... 500 Ω (24 mA (Kurzschlusserkennung aus)) | |
Ausgangswelligkeit | < 20 mVeff |
Leerlaufspannung | ≤ 27 V |
Leitungsfehlererkennung | > 10 kΩ (Leitungsbruch) |
< 50 Ω (Kurzschluss) |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge | 7 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 14 |
Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
COMBICON-Anschluss | |
Durchmesser max | 2 mm |
Ex-Installation (EPL) | Gc |
Div. 2 | |
Ex i-Stromkreise (EPL) | Ga |
Da | |
Ma | |
Div. 1 | |
Sicherheitstechnische Daten | |
Max. innere Induktivität Li | vernachlässigbar |
Max. innere Kapazität Ci | vernachlässigbar |
Max. Ausgangsspannung Uo | 25,2 V |
Max. Ausgangsstrom Io | 93 mA |
Max. Ausgangsleistung Po | 586 mW |
Sicherheitstechnische Maximalspannung Um | 253 V AC |
125 V DC | |
IIA (einfacher Stromkreis): max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 10 mH / 2,9 µF |
IIB (einfacher Stromkreis): max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 4 mH / 817 nF |
IIC (einfacher Stromkreis): max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 2 mH / 104 nF |
IIA (gemischter Stromkreis): max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 10 mH / 587 nF, 1 mH / 627 nF, 500 µH / 717 nF, 200 µH / 907 nF, 100 µH / 1,1 µF |
IIB (gemischter Stromkreis): max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 4 mH / 367 nF, 1 mH / 427 nF, 500 µH / 507 nF, 200 µH / 657 nF, 100 µH / 817 nF |
IIC (gemischter Stromkreis): max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 2 mH / 46 nF, 1 mH / 60 nF, 500 µH / 77 nF, 200 µH / 104 nF |
Datenkommunikation (Bypass) | |
HART-Funktion | ja |
Unterstützte Protokolle | HART-transparent |
Statusanzeige | LED grün (Versorgungsspannung) |
Maßzeichnung |
|
Breite | 12,5 mm |
Höhe | 112,5 mm |
Tiefe | 113,7 mm |
Tiefe NS 35/7,5 | 114,5 mm (aufgerastet auf Tragschiene NS 35/7,5 nach EN 60715) |
Farbe | grau (RAL 7042) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (Gehäuse) | V0 (Gehäuse) |
Material Gehäuse | PA 6.6-FR |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C (beliebige Einbaulage) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
Höheneinsatzbereich (≤ 2000 m (Ex)) | |
Beschreibung | Ex-Anwendungen |
Höhenlage | ≤ 2000 m (Die technischen Daten beziehen sich auf Höhenlagen ≤2000 m über NN. Für Höhenlagen >2000 m über NN siehe Datenblatt.) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C |
Sicherheitstechnische Maximalspannung Um | 253 V AC |
125 V DC | |
Bemessungsisolationsspannung | 320 V (Versorgung, Eingang / Ausgang) |
Höheneinsatzbereich (≤ 3000 m (Ex)) | |
Beschreibung | Ex-Anwendungen |
Höhenbereich | > 2000 m ... 3000 m |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 60 °C |
Sicherheitstechnische Maximalspannung Um | 190 V AC |
110 V DC | |
Bemessungsisolationsspannung | 190 V (Versorgung, Eingang / Ausgang) |
Höheneinsatzbereich (≤ 4000 m (Ex)) | |
Beschreibung | Ex-Anwendungen |
Höhenbereich | > 3000 m ... 4000 m |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 55 °C |
Sicherheitstechnische Maximalspannung Um | 60 V AC |
60 V DC | |
Bemessungsisolationsspannung | 63 V (Versorgung, Eingang / Ausgang) |
Höheneinsatzbereich (≤ 5000 m (Ex)) | |
Beschreibung | Ex-Anwendungen |
Höhenbereich | > 4000 m ... 5000 m |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 45 °C |
Sicherheitstechnische Maximalspannung Um | 60 V AC |
60 V DC | |
Bemessungsisolationsspannung | 63 V (Versorgung, Eingang / Ausgang) |
Höheneinsatzbereich (≤ 2000 m) | |
Beschreibung | Nicht-Ex-Anwendungen (EN 61010-1) |
Höhenlage | ≤ 2000 m (Die technischen Daten beziehen sich auf Höhenlagen ≤2000 m über NN. Für Höhenlagen >2000 m über NN siehe Datenblatt.) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C |
Bemessungsisolationsspannung | 300 V (Versorgung, Eingang / Ausgang) |
Höheneinsatzbereich (≤ 3000 m) | |
Beschreibung | Nicht-Ex-Anwendungen (EN 61010-1) |
Höhenbereich | > 2000 m ... 3000 m |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 60 °C |
Bemessungsisolationsspannung | 150 V (Versorgung, Eingang / Ausgang) |
Höheneinsatzbereich (≤ 4000 m) | |
Beschreibung | Nicht-Ex-Anwendungen (EN 61010-1) |
Höhenbereich | > 3000 m ... 4000 m |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 55 °C |
Bemessungsisolationsspannung | 150 V (Versorgung, Eingang / Ausgang) |
Höheneinsatzbereich (≤ 5000 m) | |
Beschreibung | Nicht-Ex-Anwendungen (EN 61010-1) |
Höhenbereich | > 4000 m ... 5000 m |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 45 °C |
Bemessungsisolationsspannung | 150 V (Versorgung, Eingang / Ausgang) |
CE | |
Zertifikat | CE-konform |
Hinweis | zusätzlich EN 61326 |
ATEX | |
Kennzeichnung | I (M1) [Ex ia Ma] I |
II (1) G [Ex ia Ga] IIC | |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3(1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Zertifikat | BVS 20 ATEX E 004 X |
IECEx | |
Kennzeichnung | [Ex ia Ma] I |
[Ex ia Ga] IIC | |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Zertifikat | IECEx BVS 20.0003X |
CCC / China-Ex | |
Kennzeichnung | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Zertifikat | 2021122316114080 |
UL, USA / Kanada | |
Kennzeichnung | UL 61010 Listed |
Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1 | |
Zertifikat | , C.D.-No 83104549 |
Schiffbau-Zulassung | |
Zertifikat | DNV GL TAA00000AG |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Kennzeichnung | 2 |
Systematic Capability | |
Kennzeichnung | 3 |
INMETRO | |
Kennzeichnung | [Ex ia Ma] I |
[Ex ia Ga] IIC | |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Zertifikat | DNV 21.0092 X |
Schiffbau-Daten | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Vibration | A |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie |
Störfestigkeit | EN 61000-6-2 |
Hinweis | Während der Störbeeinflussung kann es zu geringen Abweichungen kommen. |
Störabstrahlung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-4 |
Galvanische Trennung | 3-Wege-Trennung |
GB Standard | |
Normen/Bestimmungen | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 | |
GB/T 3836.4 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Artikelnummer | 2908060 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | J1 - MSR-Technik |
Produktschlüssel | DK1212 |
GTIN | 4055626274584 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 170 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 160 g |
Zolltarifnummer | 85437090 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: Nicht zutreffend) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-Nr.: 79-94-7) | |
SCIP | 66ca8a68-c972-4fc8-a188-3fb6b1b243a1 |
Kompatible Produkte
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Tragschienen-Busverbinder 2695439
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - Tragschienen-Busverbinder 1136500
-
MCR-DP - Trennplatte 1430594
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Modulträger 2924854
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - Modulträger 2902932
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Zubehör 1831016
-
MACX MCR-PTB - Einspeise-/Fehlermeldemodul 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Einspeise-/Fehlermeldemodul 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Stromversorgung 2904614
-
MPS-IH WH - Isolierhülse 0201663
-
MPS-IH RD - Isolierhülse 0201676
-
MPS-IH BU - Isolierhülse 0201689
-
MPS-IH YE - Isolierhülse 0201692
-
MPS-IH GN - Isolierhülse 0201702
-
MPS-IH GY - Isolierhülse 0201728
-
MPS-IH BK - Isolierhülse 0201731
-
MPS-MT - Prüfstecker 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Kunststoffschild 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Kunststoffschild 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Kunststoffschild 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Kunststoffschild 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Kunststoffschild 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Kunststoffschild 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Kunststoffschild 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Kunststoffschild 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Kunststoffschild 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Gerätemarker 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Gerätemarker 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Gerätemarker 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - Schraubendreher 1205053
-
MACX EX-SET-TVFKC 2-POLE - Stecker-Set 1584378
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg