TMC 8 B2 80 46 CA - Verdrahtungsbrücke
2907995

Sammelschiene für TMC 82...-Leistungsschalter (zweiphasig) mit Hilfsschaltermodul. 17,8 mm Rastermaß, bis zu 46 Pole. Ausgelegt für 80 A (Endeinspeisung), 600 V AC/DC. UL 508-gelistet für Anschluss von Leistungsschaltern mit UL 489-Zulassung.

Produktdetails









Kompatible Produkte