TMC 8 B2 80 56 C - Verdrahtungsbrücke
2907993

Sammelschiene für TMC 82...-Leistungsschalter (zweiphasig), 17,8 mm Rastermaß, bis zu 56 Pole. Ausgelegt für 80 A (Endeinspeisung), 600 V AC/DC. UL 508-gelistet für Anschluss von Leistungsschaltern mit UL 489-Zulassung.

Produktdetails









Kompatible Produkte