TMC 8 B1 80 57 C - Verdrahtungsbrücke
2907991

Sammelschiene für TMC 81...-Leistungsschalter (einphasig). 17,8 mm Rastermaß, bis zu 57 Pole. Ausgelegt für 80 A (Endeinspeisung), 1000 V AC/DC. UL 508-gelistet für Anschluss von Leistungsschaltern mit UL 489-Zulassung.

Produktdetails









Kompatible Produkte