EEM-MA770-R
-
Messgerät
2907944
Multifunktionales Energiemessgerät mit integrierter Modbus RTU/TCP-Schnittstelle zur Messung elektrischer Parameter in Niederspannungsanlagen bis 690 V. (phoenixcontact.com/empro-help)
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Produktfamilie | EMpro |
| Anzahl (Ethernet-Anschlüsse) | 1 |
| Display | |
| Ausführung des Displays | LCD-Anzeige, hinterleuchtet, 2 farbig, mehrzeilig |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 10 VA |
| Netzart | 3-phasig (3- oder 4-Leiter), 2-phasig (2-Leiter) und 1-phasig (1-Leiter) |
| Galvanische Trennung | |
| Prüfspannung (verstärkte Isolierung) | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Galvanische Trennung Gehäuse gegen alle Potenziale IEC 61010-1 | |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61010-1 |
| Überspannungskategorie | III (300 V AC) |
| II (600 V AC) | |
| Isolierung | verstärkte Isolierung |
| Galvanische Trennung Versorgung gegen alle anderen Potenziale IEC 61010-1 | |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61010-1 |
| Überspannungskategorie | III (300 V AC) |
| II (600 V AC) | |
| Isolierung | verstärkte Isolierung |
| Galvanische Trennung Spannungsmesseingang gegen alle anderen Potenziale IEC 61010-2-030 | |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61010-2-030 |
| Messkategorie | III (300 V AC) |
| II (600 V AC) | |
| Isolierung | verstärkte Isolierung |
| Galvanische Trennung Strommesseingang gegen alle anderen Potenziale | |
| Isolierung | Funktionsisolierung |
| Galvanische Trennung Digitale I/Os | |
| Isolierung | Funktionsisolierung |
| Galvanische Trennung Kommunikationsschnittstelle | |
| Isolierung | Funktionsisolierung |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannungsbereich | 100 V AC ... 400 V AC (±20 %) |
| 150 V DC ... 250 V DC (±20 %) | |
| Leistungsaufnahme | ≤ 4 W |
| Nennfrequenz | 50 Hz ... 60 Hz (AC Sinus) |
| Messdatenerfassung | |
| Messprinzip | Echt-Effektivwertmessung (lückenlos) |
| Frequenzmessbereich (Grundschwingung) | 45 Hz ... 65 Hz |
| Messgröße | AC Sinus (50 Hz/60 Hz) |
| Abtastrate | 12,8 kHz / 15,4 kHz |
| Anzahl der Perioden | 10 (Echt-Effektivwert bei 50 Hz) |
| 12 (Echt-Effektivwert bei 60 Hz) | |
| Erfassung von Oberschwingungen | bis zur 63. Harmonischen |
| Messen: Spannung | |
| Benennung Eingang | Spannungsmesseingang V1, V2, V3 |
| Eingangsspannungsbereich direkt | 18 V AC ... 690 V AC (Phase/Phase) |
| 11 V AC ... 400 V AC (Phase/Neutralleiter) | |
| Eingangsspannungsbereich über externe Wandler | 60 V AC ... 2000000 V AC (primär) |
| 60 V AC ... 400 V AC (sekundär) | |
| Überspannungsbelastbarkeit | 760 V AC (Phase/Phase) |
| Genauigkeit | 0,02 % |
| Leistungsaufnahme | < 0,5 VA |
| Messen: Strom | |
| Benennung Eingang | Strommessung I1, I2, I3 |
| Eingangsstrom | 1 A (sekundär) |
| 5 A (sekundär) | |
| Messbereich | 1 A ... 20000 A (primär) |
| Überstrombelastbarkeit | 6 A (Imax) |
| Ansprechschwelle vom Messbereichsnennwert | 10 mA (1 A) |
| 50 mA (5 A) | |
| Genauigkeit | 0,2 % |
| Stromüberlast | 50 A für 1 s |
| 20 A (4 x IN, dauernd) | |
| Leistungsaufnahme | < 0,5 VA |
| Messen: Leistung | |
| Genauigkeit | 0,5 % |
| Wirkenergie (IEC 62053-22) | Klasse 0,5 S |
| Blindenergie (IEC 62053-23) | Klasse 2 |
| ANSI C12.20 | Klasse 0,5 S |
| Digital | |
| Beschreibung des Eingangs | Digitaler Eingang nach IEC/EN 61131-2 (Typ 3) |
| Anzahl | 1 |
| Eingangssignal Spannung | 24 V DC |
| 0 V DC ... 30 V DC | |
| Eingangssignal Strom | 2 mA ... 15 mA |
| Absicherung | 250 mA (flink) |
| Schutzbeschaltung | Schutz gegen DC-Fehlbeschaltung (max. 30 V) |
| Digital | |
| Beschreibung des Ausgangs | Digitaler Ausgang nach IEC/EN 61131-2 (Typ 3) |
| Anzahl | 1 |
| Ausgangssignal Strom | ≤ 100 mA |
| Ausgangssignal Spannung | 24 V DC |
| Absicherung | 250 mA (flink) |
| Schutzbeschaltung | Schutz gegen DC-Fehlbeschaltung (max. 30 V) |
| Strom / Spannung / Versorgung | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Schraubengewinde | M3 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 10 |
| Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Digitale I/O / Kommunikation | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Abisolierlänge | 7 mm |
| Schraubengewinde | M3 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 14 |
| Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| RS-485 | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Abisolierlänge | 7 mm |
| Schraubengewinde | M3 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
| Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Daten: Netzwerk-Schnittstelle - Ethernet | |
| Kommunikationsprotokoll | Modbus/TCP |
| REST (HTTP) | |
| Anschlussart | RJ45 |
| Übertragungsrate | 10 MBit/s |
| 100 MBit/s | |
| Daten: Netzwerk-Schnittstelle - Seriell | |
| Kommunikationsprotokoll | Modbus/RTU |
| Kommunikationsstandard | RS-485 |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Übertragungsrate Bereich | 2,4 kBit/s ... 115,2 kBit/s |
| Widerstand | 120 Ω (integriert) |
| Artikelabmessungen | |
| Breite | 96 mm |
| Höhe | 96 mm |
| Tiefe | 95 mm |
| 80 mm (Einbautiefe) | |
| Farbe | grau (RAL 7042) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart (Gehäuse) | IP20 (Gehäuse) |
| Schutzart (Display) | IP54 (Display mit Dichtung (beiliegend)) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -30 °C ... 80 °C |
| Höhenlage | ≤ 2000 m |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | ≤ 95 % (nicht kondensierend) |
| CE | |
| Zertifikat | CE-konform |
| UKCA | |
| Zertifikat | UKCA-konform |
| UL, USA / Kanada | |
| Kennzeichnung | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| UL-Daten | |
| Betriebsart | Verwendung in Innenräumen |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61010-1 |
| IEC 61326-1 | |
| IEC 61557-12 |
| Montageart | Frontplattenmontage |
| Einbaulage | Fronttafeleinbau waagerecht |
| Artikelnummer | 2907944 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | CM |
| Produktschlüssel | CMMC21 |
| GTIN | 4055626261089 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 436,65 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 392,81 g |
| Zolltarifnummer | 90303100 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27142330 |
| ECLASS-15.0 | 27142330 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002301 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41113600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (CAS-Nr.: Nicht zutreffend) | |
| SCIP | 091c4bd8-4733-4f41-a7ec-e50e8e41a213 |
Kompatible Produkte
-
EEM-MKT-DRA - Tragschienenadapter 2902078
-
PACT MCR-V1-21-44 - Stromwandler 2277268
-
PACT MCR-V2- 3015- 60 - Stromwandler 2277271
-
PACT MCR-V2- 4012- 70 - Stromwandler 2277284
-
PACT MCR-V2- 5012- 85 - Stromwandler 2277297
-
PACT MCR-V2- 6015- 85 - Stromwandler 2277336
-
PACT MCR-V2-10020-129 - Stromwandler 2277378
-
PACT MCR-V3-60 - Stromwandler 2277417
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg