VAL-SEC-T2-220DC-P - Überspannungsschutzstecker Typ 2
2907879

Ersatzstecker für Überspannungsableiter der Produktreihe VALVETRAB SEC für DC-Stromquellen.

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Universell einsetzbare Überspannungsschutzfamilie mit optimaler energetischer Koordination vom Blitzstromableiter bis hin zum Geräteschutz
Einfach in der Wartung dank durchgängig steckbarer Schutzmodule
Bestens informiert mit mechanisch-optischer Statusanzeige und Fernmeldekontakt
Extrem schmale Bauform, nur 12 mm pro Pol
Leckstromarmer Varistorableiter