VAL-SEC-T2-2+0-380DC-FM
-
Überspannungsableiter Typ 2
2907876
Steckbarer Überspannungsableiter, gem. Typ 2 / Class II, für DC-Stromquellen mit linearer Betriebscharakteristik, mit Fernmeldekontakt.
Produktdetails
| Produkttyp | Überspannungsableiter |
| Produktfamilie | SEC Family |
| IEC-Prüfklasse | II |
| T2 | |
| EN Type | T2 |
| Stromversorgungssystem IEC | DC |
| Bauform | Tragschienenmodul zweiteilig steckbar |
| Polzahl | 2 |
| Meldung Überspannungsschutz defekt | optisch, Fernmeldekontakt |
| Anzahl der Ports | One |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Nennspannung UN | 350 V DC ... 400 V DC |
| Anzeige / Fernmeldung | |
| Benennung Anschluss | Defektfernmeldekontakt |
| Schaltfunktion | Wechsler |
| Betriebsspannung | 5 V AC ... 250 V AC (Höhenlage ≤ 2000 m (amsl)) |
| 5 V AC ... 150 V AC (Höhenlage > 2000 m (amsl)) | |
| 125 V DC (200 mA DC) | |
| Betriebsstrom | 5 mA AC ... 1 A AC |
| 1 A DC (30 V DC) | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Schraubengewinde | M5 |
| Anzugsdrehmoment | 4,5 Nm |
| Abisolierlänge | 16 mm |
| Leiterquerschnitt flexibel | 2,5 mm² ... 16 mm² |
| Leiterquerschnitt starr | 2,5 mm² ... 25 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 12 ... 4 |
| Anschlussart | Gabelkabelschuh |
| Leiterquerschnitt flexibel | 1,5 mm² ... 6 mm² |
| Defektfernmeldekontakt | |
| Anschlussart | Steck-/Schraubanschluss über COMBICON |
| Schraubengewinde | M2 |
| Anzugsdrehmoment | 0,25 Nm |
| Abisolierlänge | 7 mm |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 25,4 mm |
| Höhe | 97,9 mm |
| Tiefe | 74,5 mm (inkl. Tragschiene 7,5 mm) |
| Teilungseinheit | 1,4 TE |
| Farbe (Stecker) | lichtgrau (RAL 7035) |
| Farbe (Basiselement) | grau (RAL 7042) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
| CTI-Wert des Materials | 600 |
| Isolierstoff | PA6.6-FR 20% GF |
| PBT-FR | |
| Materialgruppe | I |
| Material Gehäuse | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT-FR |
| Schutzpfade | (DC+) - (DC-) |
| (DC+/DC-) - PE | |
| Wirkungsrichtung | (DC+/DC-) - PE |
| Nennspannung UN | 350 V DC ... 400 V DC |
| Höchste Dauerspannung UC | 450 V DC |
| Nennlaststrom IL | 40 A (Biconnect M4 Gabelkabelschuh 6 mm²) |
| 63 A (TWIN-Aderendhülse 2x 10 mm²) | |
| Schutzleiterstrom IPE | ≤ 350 µA DC |
| Nennableitstoßstrom In (8/20) µs | 20 kA |
| Maximaler Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs | 40 kA |
| Blitzprüfstrom (10/350) µs, Ladung | 0,5 As |
| Blitzprüfstrom (10/350) µs, spezifische Energie | 0,25 kJ/Ω |
| Blitzprüfstrom (10/350) µs, Stromscheitelwert Iimp | 1 kA |
| Gesamtableitstoßstrom ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Kurzschlussfestigkeit ISCCR | 0,1 kA (ohne Vorsicherung) |
| 6 kA (bei Vorsicherung 20 A gG / B) | |
| Schutzpegel Up (DC+) - (DC-) | ≤ 3 kV |
| Schutzpegel Up (DC+/DC-) - PE | ≤ 1,5 kV |
| TOV-Verhalten bei UT | 551 V DC (5 s / withstand mode) |
| Ansprechzeit tA | ≤ 25 ns |
| Maximale Vorsicherung bei V‑Durchgangsverdrahtung | 20 A (gG / B bei ISCCR > 200 A) |
| 10 A (gG/B bei ISCCR > 100 A) | |
| Maximale Vorsicherung bei Stichleitungsverdrahtung | 20 A (gG / B bei ISCCR > 200 A) |
| 10 A (gG/B bei ISCCR > 100 A) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Höhenlage | ≤ 6000 m (amsl) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % |
| Schock (Betrieb) | 30g (Halbsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibration (Betrieb) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| UL-Spezifikationen | |
| Nennableitstoßstrom In | 20 kA |
| Schutzpfade | (DC+) - (DC-) |
| (DC+) - G | |
| (DC-) - G | |
| Nennspannung | 400 V DC |
| Energieverteilungssystem | DC |
| SPD Typ | 4CA |
| UL Anzeige / Fernmeldung | |
| Betriebsspannung | 125 V AC |
| Betriebsstrom AC | 1 A AC |
| UL-Anschlussdaten | |
| Anzugsdrehmoment | 30 lbf-in. |
| Leiterquerschnitt AWG | 10 ... 2 |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61643-11 |
| Hinweis | 2011 |
| EN 61643-11 | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61643-11 |
| Hinweis | 2012 |
| Montageart | Tragschiene: 35 mm |
| Artikelnummer | 2907876 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | CA |
| Produktschlüssel | CL1353 |
| GTIN | 4055626245010 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 226,6 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 226,6 g |
| Zolltarifnummer | 85363090 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171302 |
| ECLASS-15.0 | 27171302 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000941 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
CLIPFIX 35 - Endhalter 3022218
-
EML (20XE)R - Etikett 0803452
-
EML (20XE)R YE - Etikett 0803453
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zackband 2809128
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Marker für Klemmen 2749576
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Marker für Klemmen 2749589
-
ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT - Zackbandmatte flach 0803595
-
VAL-SEC-AGK-25 - Abgriffklemme 1452282
-
ZBN 18 CUS - Zackband 0825059
-
X-PEN 0,35 - Bezeichnungsstift 0811228
-
SZK PZ2 VDE - Schraubendreher 1206463
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Schraubendreher 1205037
-
VAL-SEC-T2-380DC-P - Überspannungsschutzstecker Typ 2 2907880
Ihre Vorteile
Universell einsetzbare Überspannungsschutzfamilie mit optimaler energetischer Koordination vom Blitzstromableiter bis hin zum Geräteschutz
Einfach in der Wartung dank durchgängig steckbarer Schutzmodule
Bestens informiert mit mechanisch-optischer Statusanzeige und Fernmeldekontakt
Mehr Platz im Schaltschrank dank schmaler Baubreite von nur 12 mm pro Pol
Extrem schmale Bauform, nur 12 mm pro Pol
Leckstromarmer Varistorableiter
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg