Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

VAL-MS-CN 1000DC-PV/4+V-FM - Überspannungsschutzgerät Typ 2
2907820

Überspannungsschutzgerät für isolierte Gleichspannungsanlagen (1000 V DC), Tragschienenmontage, 5-poliges Basiselement mit Fernmeldekontakt, 5-poliges steckbares temperaturüberwachtes Schutzsteckermodul mit Statusmeldung an jedem Stecker, zur Verwendung bei Ableitern mit drei parallelen Strings/Maximum Power Point-Trackern (MPPT).

Produktdetails








Kompatible Produkte