Aktives Redundanzmodul für höchste Anlagenverfügbarkeit und maximale Betriebssicherheit. QUINT S-ORING ermöglicht den getrennten Aufbau eines redundanten Systems. In Kombination mit der neuen QUINT POWER-Stromversorgung wird das redundante System durchgängig überwacht.
QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/+
-
Redundanzmodul, schutzlackiert
2907753
Aktives QUINT Single-Redundanzmodul zur Tragschienenmontage, schutzlackiert, Eingang: 12 V DC ... 24 V DC, Ausgang: 12 V DC ... 24 V DC / 1 x 40 A, integrierter Überspannungsschutz < 28,8 V DC, inkl. montiertem Universaltragschienenadapter UTA 107/30
Produktdetails
UL Recognized
Zulassungs-ID: E211944EAC
Zulassungs-ID: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
Zulassungs-ID: E123528cUL Listed
Zulassungs-ID: E123528DNV
Zulassungs-ID: TAA000011FIECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: DE/PTZ/0048NK
Zulassungs-ID: TA25015MUL Recognized
Zulassungs-ID: E211944IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: DE/PTZ/0048cUL Recognized
Zulassungs-ID: E211944cUL Listed
Zulassungs-ID: E123528UL Listed
Zulassungs-ID: E123528NK
Zulassungs-ID: TA25015MDNV
Zulassungs-ID: TAA000011FEAC Ex
Zulassungs-ID: KZ 7500525010102095IECEx
Zulassungs-ID: IECEx SIQ 21.0001XcUL Listed
Zulassungs-ID: E199827UL Listed
Zulassungs-ID: E199827ATEX
Zulassungs-ID: SIQ 21 ATEX 183 XNEPSI-EX
Zulassungs-ID: GYJ21.1004XUKCA-EX
Zulassungs-ID: EXV21UKEX1072X_00ATEX
Zulassungs-ID: PTB 24 ATEX 2001 XUL Listed
Zulassungs-ID: E199827cUL Listed
Zulassungs-ID: E199827IECEx
Zulassungs-ID: IECEx SIQ 21.0001XEAC Ex
Zulassungs-ID: KZ 7500525010102095IECEx
Zulassungs-ID: IECEx PTB 24.0003XATEX
Zulassungs-ID: SIQ 21 ATEX 183 XUKCA-EX
Zulassungs-ID: EXV21UKEX1072X_00NEPSI-EX
Zulassungs-ID: GYJ21.1004XCCC
Zulassungs-ID: 2021322303003918CCC
Zulassungs-ID: 2021322303003918Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Häufig gestellte Fragen
Benötige ich nur ein QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/+ um zwei Stromversorgungen voneinander zu entkoppeln?
Nein, pro Stromversorgung wird ein QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/+ benötigt. Am Ausgang der S-ORING-Module müssen die Potenziale zusammengeführt werden. Mit diesem Modul kann auf einfachste Art und Weise dadurch eine n+1-Redundanz aufgebaut werden.
Besitzt der Artikel einen integrierten Überspannungsschutz?
Ja, der Artikel besitzt einen Überspannungsschutz für Spannungen ab 28,8 V. Um die Last vor einer gefährlichen Spannung zu schützen, werden im Fall einer Überspannung die Eingangsklemmen kurzgeschlossen. Somit kann die Last sicher über die redundante... Mehr anzeigen
Ja, der Artikel besitzt einen Überspannungsschutz für Spannungen ab 28,8 V. Um die Last vor einer gefährlichen Spannung zu schützen, werden im Fall einer Überspannung die Eingangsklemmen kurzgeschlossen. Somit kann die Last sicher über die redundante Stromversorgung versorgt werden. Der Fehler wird über das Kontaktrelais und die LED signalisiert.
Weniger anzeigen