Aktives Redundanzmodul für höchste Anlagenverfügbarkeit und maximale Betriebssicherheit. QUINT S-ORING ermöglicht den getrennten Aufbau eines redundanten Systems. In Kombination mit der neuen QUINT POWER-Stromversorgung wird das redundante System durchgängig überwacht.
QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40
-
Redundanzmodul
2907752
Aktives QUINT Single-Redundanzmodul zur Tragschienenmontage, Eingang: 12 V DC ... 24 V DC, Ausgang: 12 V DC ... 24 V DC / 1 x 40 A, inkl. montiertem Universal-Tragschienenadapter UTA 107/30
Produktdetails
UL Recognized
Zulassungs-ID: E211944EAC
Zulassungs-ID: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
Zulassungs-ID: E123528cUL Listed
Zulassungs-ID: E123528DNV
Zulassungs-ID: TAA000011FIECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: DE/PTZ/0048NK
Zulassungs-ID: TA25015M| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 63 A | - 10 | ||
cUL Listed
Zulassungs-ID: E199827UL Listed
Zulassungs-ID: E199827Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Häufig gestellte Fragen
Benötige ich nur ein QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40 um zwei Stromversorgungen voneinander zu entkoppeln?
Nein, pro Stromversorgung wird ein QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40 benötigt. Am Ausgang der S-ORING-Module müssen die Potenziale zusammengeführt
werden. Mit diesem Modul kann auf einfachste Art und Weise dadurch eine n+1-Redundanz aufgebaut werden.
Besitzt der Artikel einen integrierten Überspannungsschutz?
Nein. Für Überspannungen ab 28,8 V empfehlen wir das QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/+. Für Überspannungen ab 30 V empfehlen wir das QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/VP.