Ein sicheres redundantes System ergibt sich aus der Parallelschaltung zwei voneinander entkoppelter Netzteile. Um die Anlagenverfügbarkeit weiter zu erhöhen, bietet die QUINT DIODE die Lösung: Entkopplung mit Diode.
QUINT4-DIODE/48DC/2X20/1X40
-
Redundanzmodul
2907720
Tragschienen-Diodenmodul 48 V DC/2 x 20 A oder 1 x 40 A. Durchgängige Redundanz bis zum Verbraucher.
Produktdetails
UL Recognized
Zulassungs-ID: E211944EAC
Zulassungs-ID: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
Zulassungs-ID: E123528cUL Listed
Zulassungs-ID: E123528DNV
Zulassungs-ID: TAA000011FNK
Zulassungs-ID: TA25015MUL Recognized
Zulassungs-ID: E211944cUL Recognized
Zulassungs-ID: E211944cUL Listed
Zulassungs-ID: E123528UL Listed
Zulassungs-ID: E123528NK
Zulassungs-ID: TA25015MDNV
Zulassungs-ID: TAA000011FATEX
Zulassungs-ID: DEKRA 20ATEX0041 XEAC Ex
Zulassungs-ID: KZ 7500525010102095IECEx
Zulassungs-ID: DEK 20.0022XcUL Listed
Zulassungs-ID: FILE E 199827UL Listed
Zulassungs-ID: E199827INMETRO
Zulassungs-ID: DNV 22.0238 XNEPSI-EX
Zulassungs-ID: GYJ20.1591XCCC
Zulassungs-ID: 2020322303003426UL Listed
Zulassungs-ID: E199827cUL Listed
Zulassungs-ID: FILE E 199827CCC
Zulassungs-ID: 2020322303003426IECEx
Zulassungs-ID: DEK 20.0022XEAC Ex
Zulassungs-ID: KZ 7500525010102095ATEX
Zulassungs-ID: DEKRA 20ATEX0041 XINMETRO
Zulassungs-ID: DNV 22.0238 XNEPSI-EX
Zulassungs-ID: GYJ20.1591XKompatible Produkte
Ihre Vorteile
Häufig gestellte Fragen
Ist dieses Modul auch für eine Serienverschaltung von Stromversorgungen geeignet?
Nein, der Artikel kann auch in einer Serienschaltung von Stromversorgungen eingesetzt werden. Durch die korrekte Verschaltung können, besonders bei kapazitiven Lasten, die Stromversorgungen vor kritischen Spannungen im Ein- und Ausschaltmoment geschü... Mehr anzeigen
Nein, der Artikel kann auch in einer Serienschaltung von Stromversorgungen eingesetzt werden. Durch die korrekte Verschaltung können, besonders bei kapazitiven Lasten, die Stromversorgungen vor kritischen Spannungen im Ein- und Ausschaltmoment geschützt werden.
HINWEIS:
Da für den Schutz einer Serienschaltung "-" nicht angeschlossen wird, wird dieses Gerät nicht gemäß seiner Spezifikation betrieben.
Können mit dem Artikel auch 110-V-Stromversorgungen entkoppelt werden?
Der integrierte Transientenüberspannungsschutz verhindert den Einsatz bei 110-V-Spannungen. Die Dioden sind jedoch bis 150 V ausgelegt. Wenn "-" nicht angeschlossen und an dem Modul vorbeigeführt wird, können somit auch 110-V-Stromversorgungen vonein... Mehr anzeigen
Der integrierte Transientenüberspannungsschutz verhindert den Einsatz bei 110-V-Spannungen. Die Dioden sind jedoch bis 150 V ausgelegt. Wenn "-" nicht angeschlossen und an dem Modul vorbeigeführt wird, können somit auch 110-V-Stromversorgungen voneinander entkoppelt werden.
HINWEIS:
Da für den Gebrauch an 110-V-Spannungen "-" nicht angeschlossen werden darf, wird dieses Geräte in dieser Verschaltung nicht gemäß seiner Spezifikation betrieben.