QUINT4-DIODE/12-24DC/2X20/1X40 - Redundanzmodul
2907719

Tragschienen-Diodenmodul 12 - 24 V DC/2 x 20 A oder 1 x 40 A. Durchgängige Redundanz bis zum Verbraucher.

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Flexibel
Robustes Design
Durchgängige Redundanz bis zum Verbraucher

Häufig gestellte Fragen


Ist dieses Modul auch für eine Serienverschaltung von Stromversorgungen geeignet?

Nein, der Artikel kann auch in einer Serienschaltung von Stromversorgungen eingesetzt werden. Durch die korrekte Verschaltung können, besonders bei kapazitiven Lasten, die Stromversorgungen vor kritischen Spannungen im Ein- und Ausschaltmoment geschü... Mehr anzeigen

Nein, der Artikel kann auch in einer Serienschaltung von Stromversorgungen eingesetzt werden. Durch die korrekte Verschaltung können, besonders bei kapazitiven Lasten, die Stromversorgungen vor kritischen Spannungen im Ein- und Ausschaltmoment geschützt werden.
HINWEIS:
Da für den Schutz einer Serienschaltung "-" nicht angeschlossen wird, wird dieses Gerät nicht gemäß seiner Spezifikation betrieben.

Weniger anzeigen

Besitzt der Artikel einen integrierten Überspannungsschutz?

Nein. Für einen integrierten Überspannungsschutz empfehlen wir als Alternative das QUINT4-ORING/12-24DC/2X20/2X20.



FAQ anzeigen