Die Anforderungen an Sicherheit und Anlagenverfügbarkeit steigen ständig - gleich in welcher Branche. Neben dem Maschinenbau und der chemischen Industrie werden auch in der Anlagen- und Automatisierungstechnik die Prozessabläufe immer umfangreicher. Auch an die Energietechnik werden ständig steigende Anforderungen gestellt.
Zur Steuerung von Zeitabläufen in der Produktions- und Prozesstechnik stehen die Zeitrelais der ETD-Serie zur Verfügung.
ETD-BL-2T-I-230
-
Zeitrelais
2907713
Kompakter Impulsgeber mit einstellbaren Puls- und Pausenzeiten (50 ms - 100 h), Weitbereichsnetzteil, mit Schraubanschluss, 1 Wechsler
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Zeitbereiche von einigen Millisekunden bis zu mehreren Tagen
2 potenzialfreie Wechsler-Ausgänge