UM 108-PROFIL 100CM - Profil
2907525

Strangprofilgehäuse, Grundprofil, offen, Profilbreite (innen): 122,6 mm, Profilbreite (außen): 107,5 mm, Länge: 1000 mm, Tiefe: 21,5 mm, Hinweis: benötigte Profillänge = Leiterplattenlänge - 3,6 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Einfache Montage
Flexibel in Form und Größe
Kostengünstig durch Reduzierung der Gehäuseeinzelteile