MACX MCR-EX-SL-NAM-HO
-
Trennschaltverstärker
2907404
Ex i-NAMUR-Trennschaltverstärker. Zum Betrieb von Ex i-Näherungsinitiatoren und Schaltern im Ex-Bereich. Passiver Transistorausgang (resistiv, Honeywell-kompatibel), Leitungsfehlertransparenz, bis SIL 2 nach IEC 61508; Schraubanschluss.
Produktdetails
Produkttyp | Trennschaltverstärker |
Produktfamilie | MACX Analog |
Anzahl der Kanäle | 1 |
Konfiguration | DIP-Schalter |
Isolationseigenschaften: GB Standard | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Funktionalität | |
Konfiguration | DIP-Schalter |
Galvanische Trennung | 3-Wege-Trennung |
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang | ja |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 1 W |
Galvanische Trennung Eingang/Ausgang | |
Galvanische Trennung | 375 V (Scheitelwert nach IEC/EN 60079-11) |
Galvanische Trennung Eingang/Ausgang/Versorgung, Tragschienen-Busverbinder | |
Bemessungsisolationsspannung | 300 Veff |
Prüfspannung | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Isolierung | Sichere Trennung nach IEC/EN 61010-1 |
Galvanische Trennung Eingang/Versorgung, Tragschienen-Busverbinder | |
Galvanische Trennung | 375 V (Scheitelwert nach IEC/EN 60079-11) |
Unterstützte Steuerung HONEYWELL RUSIO | |
Passende I/O-Karte | FC-RUSIO-3224 |
Versorgung | |
Versorgungsnennspannung | 24 V DC |
Versorgungsspannungsbereich | 9,6 V DC ... 30 V DC (12 V DC ... 24 V DC (-20 % ... +25 %)) |
Verlustleistung | < 0,6 W |
Leistungsaufnahme | < 600 mW |
Signal: NAMUR | |
Beschreibung des Eingangs | eigensicher |
Anzahl der Eingänge | 1 |
Verwendbare Eingangsquellen | NAMUR-Näherungsinitiatoren (IEC/EN 60947-5-6) |
potenzialfreie Schaltkontakte | |
widerstandsbeschaltete Schaltkontakte | |
Schaltschwelle "0"-Signal Strom | < 1,2 mA (sperrend) |
Schaltschwelle "1"-Signal Strom | > 2,1 mA (leitend) |
Schalthysterese | < 0,2 mA |
Leitungsfehlererkennung | < 0,05 mA ... 0,35 mA (Leitungsbruch) |
< 100 Ω ... 360 Ω (Kurzschluss) | |
ein-/ausschaltbar über DIP-Schalter | |
Leerlaufspannung | 8 V DC |
Signal | |
Anzahl der Ausgänge | 1 |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge | 7 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 14 |
Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Prüfbuchse | |
Durchmesser max | 2,3 mm |
Sicherheitstechnische Daten | |
Max. innere Induktivität Li | vernachlässigbar |
Max. innere Kapazität Ci | vernachlässigbar |
Max. Ausgangsspannung Uo | 9,6 V |
Max. Ausgangsstrom Io | 10 mA |
Max. Ausgangsleistung Po | 25 mW |
Sicherheitstechnische Maximalspannung Um | 253 V AC/DC |
IIA (einfacher Stromkreis): max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 1000 mH / 210 µF |
IIB/IIIC (einfacher Stromkreis): max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 1000 mH / 26 µF |
IIC (einfacher Stromkreis): max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 300 mH / 3,6 µF |
IIB/IIA/IIIC (gemischter Stromkreis): max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 100 mH / 1 µF, 5 mH / 1 µF, 1 mH / 1 µF, 10 µH / 1 µF |
IIC (gemischter Stromkreis): max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 100 mH / 510 nF, 50 mH / 580 nF, 5 mH / 600 nF, 1 mH / 600 nF, 10 µH / 600 nF |
Daten | |
Anzahl der Kanäle | 0 |
Statusanzeige | LED grün (Versorgungsspannung) |
LED gelb (Schaltzustand) | |
LED rot (Leitungsfehler) |
Maßzeichnung |
|
Breite | 12,5 mm |
Höhe | 112,5 mm |
Tiefe | 113,7 mm |
Tiefe NS 35/7,5 | 114,5 mm (aufgerastet auf Tragschiene NS 35/7,5 nach EN 60715) |
Farbe | grau (RAL 7042) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (Gehäuse) | V0 (Gehäuse) |
Material Gehäuse | PA 6.6-FR |
Sicherheitstechnische Daten | |
Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
Sicherheitstechnische Daten | |
Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 (nicht von UL bewertet) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 60 °C (beliebige Einbaulage) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
Höhenlage | ≤ 2000 m |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
CE | |
Zertifikat | CE-konform |
Hinweis | zusätzlich EN 61326 |
ATEX | |
Kennzeichnung | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3G Ex nA IIC T4 Gc X | |
Zertifikat | IBExU 12 ATEX 1169 |
IECEx | |
Kennzeichnung | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex nA IIC T4 Gc | |
Zertifikat | IECEx IBE 12.0018X |
CCC / China-Ex | |
Kennzeichnung | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex iaD] | |
Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Zertifikat | NEPSI GYJ20.1314X |
UL, USA / Kanada | |
Kennzeichnung | UL 61010 Listed |
Zertifikat | , C.D.-No 83104549 |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Kennzeichnung | 2 |
EAC Ex | |
Kennzeichnung | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Zertifikat | RU C-DE.AB72.B.00093/19 |
INMETRO | |
Kennzeichnung | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex nA IIC T4 Gc | |
Zertifikat | DNV 18.0144 X |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie |
Störfestigkeit | EN 61000-6-2 |
Störabstrahlung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-4 |
Galvanische Trennung | 3-Wege-Trennung |
GB Standard | |
Normen/Bestimmungen | GB 3626.20 |
GB 3836.1 | |
GB 3836.4 | |
GB 3836.8 | |
GB 12476.1 | |
GB 12476.4 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Artikelnummer | 2907404 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | J1 - MSR-Technik |
Produktschlüssel | DK1213 |
GTIN | 4055626200309 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 169,1 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 169,1 g |
Zolltarifnummer | 85365019 |
Ursprungsland | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001485 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
-
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Zubehör 1831016
-
MACX MCR-PTB - Einspeise-/Fehlermeldemodul 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Einspeise-/Fehlermeldemodul 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Stromversorgung 2904614
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - Modulträger 2902932
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Modulträger 2924854
-
D-UKK 3/5 - Abschlussdeckel 2770024
-
D-UKK 3/5 BU - Abschlussdeckel 2770105
-
UKK 5-2R/NAMUR - Bauelementreihenklemme 2941662
-
MPS-IH WH - Isolierhülse 0201663
-
MPS-IH RD - Isolierhülse 0201676
-
MPS-IH BU - Isolierhülse 0201689
-
MPS-IH YE - Isolierhülse 0201692
-
MPS-IH GN - Isolierhülse 0201702
-
MPS-IH GY - Isolierhülse 0201728
-
MPS-IH BK - Isolierhülse 0201731
-
MPS-MT - Prüfstecker 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Kunststoffschild 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Kunststoffschild 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Kunststoffschild 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Kunststoffschild 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Kunststoffschild 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Kunststoffschild 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Kunststoffschild 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Kunststoffschild 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Kunststoffschild 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Gerätemarker 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Gerätemarker 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Gerätemarker 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - Schraubendreher 1205053
Ihre Vorteile
Signaleingang: eigensicher [Ex ia]; für NAMUR-Näherungsinitiatoren (EN 60947-5-6) oder Schaltkontakte
Signalausgang mit resistiven Verhalten (Transistor), kompatibel zu Universal-Safety-IO-Modulen FC-RUSIO-3224 und FC-RUSLS-3224 von Honeywell
Signalausgang mit Leitungsfehlertransparenz, Leitungsfehlermeldung direkt über den Signalausgang
Bis 5 kHz Schaltfrequenz
Umschaltbare Wirkungsrichtung
Ein- und ausschaltbare Leitungsfehlererkennung (LFD)
SIL 2 nach IEC/EN 61508
Galvanische 3-Wege-Trennung
Energieversorgung und Fehlermeldung über Tragschienen-Busverbinder möglich
Steckbare Anschlussklemmen, Schraubanschlusstechnik
Installation in Zone 2 zulässig
Gehäusebreite: 12,5 mm
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg