FLT-SEC-P-T1-1S-264/50-FM - Kombiableiter Typ 1+2
2907388

Steckbarer und leckstromfreier Blitzstromableiter, gem. Typ 1 / Class I, für 1-phasige Stromversorgungsnetze mit separatem N und PE (L1, PE, N).

Produktdetails









Ihre Vorteile

Universell einsetzbare Überspannungsschutzfamilie mit optimaler energetischer Koordination vom Blitzstromableiter bis hin zum Geräteschutz
Einfach in der Wartung dank durchgängig steckbarer Schutzmodule
Bestens informiert mit mechanisch-optischer Statusanzeige und Fernmeldekontakt
Beste Schutzwirkung bei energiereichen Blitzströmen dank Funkenstreckentechnologie mit niedrigem Restspannungsverlauf
Kompakte Bauform auch für 1-phasige Anwendungen der Blitzschutzklasse I dank hohem Ableitvermögen auf kleinem Raum