FLKM 50-PA/PT/DIO/S7-1500
-
Frontadapter
2907384
VARIOFACE-Frontadapter mit Push-in-Anschluss, für digitale 35-mm-Baugruppen der SIMATIC® S7-1500, anschaltbar 1x 32 Kanäle.
Produktdetails
Produkttyp | Frontadapter |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Max. zulässige Betriebsspannung | < 50 V DC |
Max. zulässiger Strom | 1 A (pro Pfad) |
Max. zulässiger Summenstrom | 2 A (pro Byte bei modulseitiger Einspeisung) |
12 A (bei Einspeisung über den Frontadapter) | |
Nennbetriebsart | 100 % ED |
Bemessungsstoßspannung | 0,5 kV |
Unterstützte Steuerung SIEMENS S7-1500 | |
Passende I/O-Karte | 6ES7521-1BL00-0AB0 |
6ES7522-1BL00-0AB0 | |
6ES7522-1BL01-0AB0 |
Feldebene | |
Anschlussart | IDC/FLK-Stiftleiste |
Anzahl der Anschlüsse | 1 |
Polzahl | 50 |
Rastermaß | 2,54 mm |
Versorgung | |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Artikelabmessungen | |
Breite | 29,8 mm |
Höhe | 130,4 mm |
Tiefe | 68,78 mm |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
Normen/Bestimmungen | IEC 61131-2 |
Hinweis zum Betrieb | Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden. |
Artikelnummer | 2907384 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | I1 - Systemverkabelung |
Produktschlüssel | DK231S |
GTIN | 4055626256610 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 82,6 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 83,7 g |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Ursprungsland | RO |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242292 |
ECLASS-15.0 | 27242292 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002584 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
VIP-2/SC/FLK50/PLC - Passivmodul 2315227
-
VIP-2/PT/FLK50/PLC - Passivmodul 2903803
-
VIP-2/SC/FLK50/LED/PLC - Passivmodul 2322252
-
VIP-2/PT/FLK50/LED/PLC - Passivmodul 2904280
-
FLKMS 50/32IM/LA/PLC - Passivmodul 2284510
-
VIP-2/SC/FLK14/PLC - Passivmodul 2315214
-
VIP-2/PT/FLK14/PLC - Passivmodul 2903801
-
PLC-V8/FLK14/OUT - Systemanschluss 2295554
-
PLC-V8/FLK14/IN - Systemanschluss 2296553
-
PLC-V8L/FLK14/OUT - Systemanschluss 2299660
-
FLKM 50/KDS3-MT/PPA/S7-1500 - Übergabemodul 2909893
-
FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kabel 2289065
-
FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK - Kabel 2289078
-
FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK - Kabel 2289081
-
FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK - Kabel 2289094
-
FLK 50/EZ-DR/ 250/KONFEK - Kabel 2289104
-
FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK - Kabel 2289117
-
FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK - Kabel 2289133
-
FLK 50/EZ-DR/ 450/KONFEK - Kabel 2289573
-
FLK 50/EZ-DR/ 500/KONFEK - Kabel 2289586
-
FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK - Kabel 2289609
-
FLK 50/EZ-DR/ 700/KONFEK - Kabel 2289625
-
FLK 50/EZ-DR/ 750/KONFEK - Kabel 2289638
-
FLK 50/EZ-DR/ 800/KONFEK - Kabel 2289641
-
FLK 50/EZ-DR/ 900/KONFEK - Kabel 2289667
-
FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK - Kabel 2289683
-
FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - Kabel 2299097
-
FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - Kabel 2299107
-
FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - Kabel 2299110
-
FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - Kabel 2299123
-
FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - Kabel 2299136
-
FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK/S - Kabel 2299149
-
FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK/S - Kabel 2299152
-
FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK/S - Kabel 2299178
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 0,5M - Kabel 2314134
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 1,0M - Kabel 2314147
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 1,5M - Kabel 2314150
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 2,0M - Kabel 2314163
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 2,5M - Kabel 2314176
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 3,0M - Kabel 2314189
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 4,0M - Kabel 2314192
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/10,0M - Kabel 2314244
-
CABLE-FLK50-0,14-HF/... - Kabel 2314257
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kabel 2296689
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 100/KONFEK - Kabel 2296692
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 150/KONFEK - Kabel 2296702
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 200/KONFEK - Kabel 2296715
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 250/KONFEK - Kabel 2305402
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 300/KONFEK - Kabel 2296728
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 400/KONFEK - Kabel 2296731
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 600/KONFEK - Kabel 2296744
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/1000/KONFEK - Kabel 2296773
-
FLK 50-4X14-EZ-DR ... - Kabel 2302405
-
FLK 50-4X14-EZ-DR-S ... - Kabel 2302447
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg