TRIO2-DIODE/12-24DC/2X10/1X20 - Redundanzmodul
2907380

Redundanzmodul, 12 V - 24 V DC, 2x 10 A, 1x 20 A

Produktdetails









Ihre Vorteile

Schnelle und einfache Installation durch Push-in-Anschlusstechnik
Energie sparen
Redundante Verdrahtung bis zur Last
Permanente Überwachung der Redundanz
Durchgängige Redundanz bis zum Verbraucher