Ein sicheres redundantes System ergibt sich aus der Parallelschaltung zwei voneinander entkoppelter Netzteile. Um die Anlagenverfügbarkeit weiter zu erhöhen, bietet die TRIO DIODE die Lösung: Entkopplung mit Diode.
TRIO2-DIODE/12-24DC/2X20/1X40
-
Redundanzmodul
2907379
Redundanzmodul, 12 V - 24 V DC, 2x 20 A, 1x 40 A
Produktdetails
UL Recognized
Zulassungs-ID: E211944EAC
Zulassungs-ID: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
Zulassungs-ID: E123528cUL Listed
Zulassungs-ID: E123528DNV
Zulassungs-ID: TAA000011FNK
Zulassungs-ID: TA25015MNennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 63 A | - 10 |
Ihre Vorteile
Schnelle und einfache Installation durch Push-in-Anschlusstechnik
Energie sparen
Redundante Verdrahtung bis zur Last
Permanente Überwachung der Redundanz
Durchgängige Redundanz bis zum Verbraucher