TTC-3-1X2-24DC-PT - Überspannungsschutzgerät
2907325

Überspannungsschutz für einen 2-adrigen erdpotenzialfrei betriebenen Signalkreis, z. B. 0(4) ... 20 mA Stromschleife, HART-fähig. In sicherheitsgerichteten Kreisen bis SIL 3 einsetzbar.

Produktdetails









Kompatible Produkte

Ihre Vorteile

Extrem platzsparende Installation durch schmalste Baubreite von nur 3,5 mm
Kostenoptimiert dank maßgeschneiderten Produkteigenschaften
Einfache Auswahl für jede Anforderung im MSR-Bereich dank komplettem Portfolio mit maßgeschneiderten Produkteigenschaften