VIP/S/MC/BASE 9-16/L/C/EX
-
Sockelmodul
2907187
8-kanaliges VIP I/O-Marshalling-Basiselement für den universellen Einsatz. Alle Anschlüsse als Schraubanschlusstechnik. Mit dem COMBICON-Steckverbinder kompatibel zur Honeywell C300- und RUSIO-Serie. Markierung für die Kanäle 9-16 und Lackierung.
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
| Produktfamilie | VIP I/O-Marshalling |
| Anzahl der Kanäle | 8 |
| Betriebsspannung maximal Umax | 30 V DC (P2- und Feldklemmen) |
| 230 V AC (P2- und Feldklemmen) | |
| 30 V DC (P1-Klemmen) | |
| 30 V (X30- und X31-Steckverbinder) | |
| Max. zulässiger Strom | 15 A (P1- oder P2-Klemmen) |
| Max. zulässiger Summenstrom | 15 A (je Modul) |
| Max. Strombelastbarkeit je Zweig | 3 A (Feldsignal) |
| 1 A (Steuerkontakte) |
| Feldebene | |
| Anschluss gemäß Norm | IEC / EN |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Schraubengewinde | M 3 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
| Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Steuerungsebene | |
| Anschlussart | Steckbarer Schraubanschluss |
| Anzahl der Anschlüsse | 2 |
| Polzahl | 9 |
| Sicherheitstechnische Daten | |
| Eingangsspannung Ui | 30 V (pro Kanal) |
| Eingangsstrom Ii | 1 A (pro Kanal) |
| Induktivität Li | 0 mH |
| Kapazität Ci | 0 µF |
| Statusanzeige | nein |
| Statusanzeige vorhanden | nein |
| Artikelabmessungen | |
| Breite | 118,1 mm |
| Höhe | 102,7 mm |
| Tiefe | 72,2 mm |
| Farbe | grau (RAL 7042) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 75 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 75 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 0 % ... 95 % (keine Betauung) |
| ATEX | |
| Kennzeichnung | Ex II 3G |
| Ex nA ic IIC T4 Gc | |
| Ex II 3G Ex nA ic IIC T4 Gc | |
| Ex II 3(3)G Ex nA [ic] IIC T4 Gc | |
| Ex II (3)D [Ex ic Dc] IIIC | |
| Zertifikat | Sira 16ATEX4260X |
| IECEx | |
| Kennzeichnung | Ex nA IIC T4 Gc |
| Ex nA ic IIC T4 Gc | |
| Ex nA [ic] IIC T4 Gc | |
| [Ex ic Dc] IIIC | |
| Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Zertifikat | IECEx SIR 16.0088X |
| FM | |
| Kennzeichnung | FM 3600 |
| FM 3611 | |
| FM 3810 | |
| Class I, Zone 2, AEx nA ic IIC T4 Gc | |
| AEx nA IIC T4 Gc | |
| Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| With connection to Class I, II, and III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G | |
| CSA, Canada | |
| Kennzeichnung | Ex nA ic IIC T4 Gc |
| Ex nA IIC T4 Gc | |
| Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| With connection to Class I, II, and III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G | |
| ANSI/ISA | |
| Kennzeichnung | ANSI/ISA 60079-0 |
| ANSI/ISA 60079-11 | |
| ANSI/ISA 60079-15 | |
| ANSI/IEC | |
| Kennzeichnung | ANSI/IEC 60529 |
| Schadgastest | |
| Kennzeichnung | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| Ex-Daten | |
| ATEX | Sira 16ATEX4260X; Ex II 3G Ex nA ic IIC T4 Gc; Ex II 3G Ex nA ic IIC T4 Gc Ex II 3(3)G Ex nA [ic] IIC T4 Gc; Ex II (3)D [Ex ic Dc] IIIC |
| IECEx | IECEx SIR 16.0088X Ex nA IIC T4 Gc; Ex nA ic IIC T4 Gc; Ex nA [ic] IIC T4 Gc; [Ex ic Dc] IIIC Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc; [Ex ia Da] IIIC |
| FM | Class I, Zone 2, AEx nA ic IIC T4 Gc; AEx nA IIC T4 Gc Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 With connection to Class I, II, and III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G |
| Normen/Bestimmungen | IEC 60664 |
| DIN EN 50178 |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Einbaulage | beliebig auf 35-mm-Tragschiene nach EN 60715 |
| Artikelnummer | 2907187 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel | DG |
| Produktschlüssel | DK115A |
| GTIN | 4055626239507 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 450 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 450 g |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
VIP/S/MC/KIT 9-16 - Stecker-Set 2907267
-
VIP/S/FRONT-MC/KIT 9-16 - Stecker-Set 2907270
-
IOA FEED-THRU/EX - Durchführungsstecker 2906598
-
IOA AI/AO/BFI/DS/0.5A/EX - Ein-/Ausgabemodul 2906599
-
IOA DI/DO/BFI/DS/1.0A/EX - Ein-/Ausgabemodul 2906600
-
IOA REL 24V DO/BFI/3.0A/EX - Relaismodul 2910153
-
IOA REL 24V DI/BFI/1.0A/EX - Relaismodul 2910155
-
IOA REL 120V DO/BFI/3.0A/EX - Relaismodul 2910154
-
IOA REL 120V DI/1.0A/EX - Relaismodul 2910157
-
IOA REL 230V DO/BFI/NO/3.0A/EX - Relaismodul 2910421
-
IOA REL 230V DO/BFI/NC/3.0A/EX - Relaismodul 2910422
-
IOA REL 230V DI/1.0A/EX - Relaismodul 2910423
-
IOA RPSS-I-I/HART/EX - Speise-/Eingangstrennverstärker 2908452
-
IOA FEED-THRU-DO/NI/EX - Durchführungsstecker 1172189
-
IOA PR-DAI/DAO/F/DS/2A/EX - Ein-/Ausgabemodul 1048208
-
IOA PR-DAI/DAO/F/DS/0.25A/EX - Ein-/Ausgabemodul 1188706
-
IOA DAC-4DI/AI/EX - Wandler 1145061
-
IOA LM-DI/R/RUSIO/EX - Überwachungsbaustein 1048209
-
IOA-PSR-PS22-1NO-1NC-24DC - Koppelrelais 2702971
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 0,4M/C3/S - Schnittstellenkabel 2908403
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 0,5M/C3/S - Schnittstellenkabel 2908404
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 1,0M/C3/S - Schnittstellenkabel 2908405
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 2,0M/C3/S - Schnittstellenkabel 2908406
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 3,0M/C3/S - Schnittstellenkabel 2908407
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 4,0M/C3/S - Schnittstellenkabel 2908408
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 6,0M/C3/S - Schnittstellenkabel 2908409
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 8,0M/C3/S - Schnittstellenkabel 2908410
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/10,0M/C3/S - Schnittstellenkabel 2908411
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/15,0M/C3/S - Schnittstellenkabel 2908412
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/20,0M/C3/S - Schnittstellenkabel 2908413
Ihre Vorteile
Integrierte Befestigungsauflage zum Einsetzen und Halten der IOA
Feldanschlüsse über Schraubklemmen
Konforme Leiterplattenbeschichtung
Zwei isolierte Leistungsbusoptionen
Kanäle für Zubehörmarkierung
Integrierter Tragschienenfuß
Robuster Metall-Tragschienenfuß für unkomplizierte Montage und Demontage auf der Schiene
Vier Anschlüsse pro Kanal (A, B, C, D) und mehrere Abschirmoptionen
Klemmen für diskrete Verdrahtung oder Kabelverbindung
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg