Die intelligente QUINT USV zur Integration in etablierte industrielle Netzwerke: Ihre Anlagen sind auch bei Netzausfall unterbrechungsfrei weiterversorgt. Das Battery Management System mit IQ Technology und leistungsstärkstem Batterielader sorgt für höchste Anlagenverfügbarkeit.
QUINT4-UPS/24DC/24DC/40/EC
-
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
2907081
QUINT USV, IQ Technology, EtherCAT®, Tragschienenmontage, Schraubanschluss, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 24 V DC / 40 A, Ladestrom: 5 A
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Allgemein | EtherCAT® ist eine eingetragene Marke und patentierte Technologie, lizenziert durch die Beckhoff Automation GmbH, Deutschland. |
Eingangsspannung | 24 V DC |
Eingangsspannungsbereich | 18 V DC ... 30 V DC |
18 V DC ... 32 V DC | |
Spannungsfestigkeit max. | 35 V DC |
Interne Eingangssicherung | nein |
Spannungsart der Versorgungsspannung | DC |
Einschaltstromstoß | ≤ 9 A (≤ 4 ms) |
Verpolschutz | ja |
Zuschaltschwelle fix | 22 V DC |
Zuschaltschwelle dynamisch | > 1 V / 100 ms |
Einschaltzeit | max. 3 s |
Einschaltzeit im Batteriebetrieb (Bat.-Start) | 8 s |
Spannungsfall Eingang/Ausgang | 0,5 V DC |
Stromaufnahme IN (UN, IOUT = IN, ICharge = 0) | 40,1 A |
Stromaufnahme Imax (UN, IOUT = IStat.Boost, ICharge = max) | 51,2 A |
Stromaufnahme INo-Load(UN, IOUT = 0, ICharge = 0) | 105 mA |
Stromaufnahme ICharge (UN, IOUT = 0, ICharge = max) | 6,1 A |
Leistungsaufnahme PN (UN, IOUT = IN, ICharge = 0) | 967 W |
Leistungsaufnahme Pmax (UN, IOUT = IStat.Boost, ICharge = max) | 1122 W |
Leistungsaufnahme PNo-Load (UN, IOUT = 0, ICharge = 0) | 2,6 W |
Leistungsaufnahme PCharge (UN, IOUT = 0, ICharge = max) | 148 W |
Wirkungsgrad | typ. 97 % |
Anzahl der Ausgänge | 1 |
Nennausgangsstrom (IN) | 40 A (-25 °C ... 50 °C) |
Kurzschlussfest | ja |
Leerlauffest | ja |
Umschaltzeit | 0 ms |
Verlustleistung | 2,8 W (Netzbetrieb) |
13 W (Netzbetrieb) | |
3,51 W (Batteriebetrieb) | |
16,4 W (Batteriebetrieb) | |
Parallelschaltbarkeit UPS | ja, mit Entkopplungsmodulen (zur Erhöhung der Pufferzeit und zur Redundanz) |
Serienschaltbarkeit UPS | nein |
Parallelschaltbarkeit Energiespeicher | ja, 5 (Leitungsschutz beachten) |
Serienschaltbarkeit Energiespeicher | nein |
Netzbetrieb | |
Ausgangsspannung | 24 V DC (UOUT = UIN - 0,5 V DC) |
Ausgangsspannungsbereich | 18 V DC ... 30 V DC |
18 V DC ... 32 V DC | |
Ausgangsstrom IN | 40 A |
Statischer Boost (IStat.Boost) | 45 A |
Dynamischer Boost (IDyn.Boost) | 60 A (5 s) |
Selective Fuse Breaking (ISFB) | 215 A (15 ms) |
Ausgangsleistung POUT (UN, IOUT = IN) | 960 W |
Ausgangsleistung POUT (UN, IOUT = Istat.Boost) | 1080 W |
Batteriebetrieb | |
Ausgangsspannung | 24 V DC (UOUT = UBAT - 0,5 V DC) |
Ausgangsspannungsbereich | 19 V DC ... 32 V DC |
Ausgangsstrom IN | 40 A |
Statischer Boost (IStat.Boost) | 45 A |
Selective Fuse Breaking (ISFB) | 215 A (15 ms) |
Ausgangsleistung POUT (UN, IOUT = IN) | 960 W |
Ausgangsleistung POUT (UN, IOUT = Istat.Boost) | 1080 W |
Ladeschlussspannung | 32 V DC |
Ladeschlussspannung (temperaturkompensiert) | 25 V DC ... 32 V DC |
Ladestrom (konfigurierbar) | 5 A |
Nennkapazität (ohne Zusatzlader) | 7 Ah ... 100 Ah |
Kapazität max. | 135 Ah |
Ladezeit | 202,5 h |
Pufferzeit | 45 min (38 Ah) |
Tiefentladeschutz | 19,2 V DC |
Batterietechnologie | VRLA, VRLA-WTR, LI-ION |
Ladekennlinie | IU0U |
IQ-Technology | ja |
Temperatursensor | ja |
Temperaturkompensation (konfigurierbar) | 42 mV/K |
Eingang | |
Position | 1.x |
Leiteranschluss | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
starr | 0,5 mm² ... 16 mm² |
flexibel | 0,5 mm² ... 16 mm² |
flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,5 mm² ... 16 mm² |
flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,5 mm² ... 16 mm² |
starr (AWG) | 8 ... 6 (Cu) |
Abisolierlänge | 10 mm (starr/flexibel) |
Anzugsdrehmoment | 1,2 Nm ... 1,5 Nm |
Antriebsform Schraubenkopf | Längsschlitz L |
Ausgang | |
Position | 2.x |
Leiteranschluss | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
starr | 0,5 mm² ... 16 mm² |
flexibel | 0,5 mm² ... 16 mm² |
flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,5 mm² ... 16 mm² |
flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,5 mm² ... 16 mm² |
starr (AWG) | 8 ... 6 (Cu) |
Abisolierlänge | 10 mm (starr/flexibel) |
8 mm (Aderendhülse) | |
Anzugsdrehmoment | 1,2 Nm ... 1,5 Nm |
Antriebsform Schraubenkopf | Längsschlitz L |
Signal | |
Position | 3.x |
Leiteranschluss | |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
starr | 0,2 mm² ... 1 mm² |
flexibel | 0,2 mm² ... 1 mm² |
flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
0,5 mm² (empfohlen) | |
flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
starr (AWG) | 24 ... 16 (Cu) |
Abisolierlänge | 8 mm (starr/flexibel) |
Batterie | |
Position | 4.x |
Anschlusstechnik | |
Polkennzeichnung | 4.1 (+), 4.2 (-), 4.3 () |
Leiteranschluss | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
starr | 0,5 mm² ... 16 mm² |
flexibel | 0,5 mm² ... 16 mm² |
flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,5 mm² ... 16 mm² |
flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,5 mm² ... 16 mm² |
starr (AWG) | 20 ... 6 (Cu) |
Abisolierlänge | 10 mm (starr/flexibel) |
Anzugsdrehmoment | 1,2 Nm ... 1,5 Nm |
Antriebsform Schraubenkopf | Längsschlitz L |
Schnittstelle | EtherCAT® |
Anzahl Schnittstellen | 2 |
Anschlussart | RJ45 |
Unterstützte Protokolle | CoE |
Verriegelung | Rasthaken |
Übertragungsphysik | Twisted-Pair |
Eigenschaften | Autonegotiation |
Autocrossing | |
halb- oder vollduplex | |
automatische Erkennung | |
Topologie | Ring |
Linie | |
Übertragungsgeschwindigkeit | 100 MBit/s |
Übertragungslänge | max. 100 m |
Zykluszeit | < 100 µs |
Zugriffszeit | ≤ 2 s |
Chipsatz | Renesas R-IN32M3 |
Potenzialtrennung | ja |
Device ID | 2C5B74hex |
Vendor ID | 84hex |
LED-Signalisierung | |
Signalisierungsarten | DC OK (grün) |
Alarm (rot) | |
Bat.-Mode (gelb) | |
SOC (rot, grün) | |
Data (rot, grün) |
Produkttyp | DC-USV |
Produktfamilie | QUINT USV |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1151000 h (25 °C) |
> 718500 h (40 °C) | |
> 365200 h (60 °C) | |
Umweltschutzdirektive | RoHS-Richtlinie 2011/65/EU |
WEEE | |
Reach | |
Isolationseigenschaften | |
Schutzklasse | III (ohne PE) |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Lebensdauererwartung (Elektrolytkondensatoren) | |
Zeit | 126720 h |
Artikelabmessungen | |
Breite | 47 mm |
Höhe | 130 mm |
Tiefe | 125 mm |
Tiefe (Gerätetiefe (Tragschienenmontage)) | 125 mm (Gerätetiefe (Tragschienenmontage)) |
Artikelabmessungen bei alternativer Montage | |
Breite | 123 mm |
Höhe | 130 mm |
Tiefe | 49 mm |
Einbaumaß | |
Einbauabstand rechts/links (aktiv) | 5 mm / 5 mm (POut ≥50 %) |
Einbauabstand rechts/links (passiv) | 0 mm / 0 mm (POut ≥50 %) |
Einbauabstand rechts/links (aktiv, passiv) | 0 mm / 0 mm (POut ≤50 %) |
Einbauabstand oben/unten (aktiv) | 50 mm / 50 mm (POut ≥50 %) |
Einbauabstand oben/unten (passiv) | 40 mm / 20 mm (POut ≥50 %) |
Einbauabstand oben/unten (aktiv, passiv) | 40 mm / 20 mm (POut ≤50 %) |
Montageart | Tragschienenmontage |
Einbaulage | auf waagerechter Tragschiene NS 35/7,5 und NS 35/15 nach EN 60715 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (Gehäuse / Klemmen) | V0 |
Gehäusematerial | Metall |
Ausführung der Haube | Rostfreier Stahl X6Cr17 |
Ausführung der Seitenteile | Aluminium AlMg3 |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Umgebungstemperatur (Startup type tested) | -40 °C |
Einsatzhöhe | ≤ 4000 m |
Klimaklasse | 3K3 (EN 60721) |
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | ≤ 95 % (bei 25 °C, keine Betauung) |
Schock | 18 ms, 30g, je Raumrichtung (nach IEC 60068-2-27) |
Vibration (Betrieb) | 2,3g |
Schutzkleinspannung | |
Normbezeichnung | Schutzkleinspannung |
Normen/Bestimmungen | IEC 61010-1 (SELV) |
IEC 61010-2-201 (PELV) |
UL-Zulassung | |
Kennzeichnung | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
UL-Zulassung | |
Kennzeichnung | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
UL-Zulassung | |
Kennzeichnung | UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
CSA | |
Kennzeichnung | CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12 |
CSA | |
Kennzeichnung | CAN/CSA-IEC 61010-2-201 |
CSA | |
Kennzeichnung | CAN/CSA-C22.2 No. 213 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
CB Scheme | |
Kennzeichnung | IEC 61010-1 |
IEC 61010-2-201 | |
DNV | |
Kennzeichnung | Class Guideline DNVGL-CG-0339 |
Hinweis | Location classes: Temperature D (see Application/Limitation), Humidity B, Vibration A/C, EMC B |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
Niederspannungs-Richtlinie | Konformität zur NSR-Richtlinie 2014/35/EU |
EMV-Anforderungen Störaussendung | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
EMV-Anforderungen Störfestigkeit | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Störfestigkeit | Störfestigkeit nach EN 61000-6-1 (Wohnbereich), EN 61000-6-2 (Industriebereich) und EN 61000-6-5 (Schaltanlagen), IEC/EN 61850-3 (Energieversorgung) |
Störabstrahlung | |
Normen/Bestimmungen | Ergänzende Basisnorm EN 61000-6-5 (Störfestigkeit Schaltanlagen), IEC/EN 61850-3 (Energieversorgung) |
Entladung statischer Elektrizität | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-2 |
Entladung statischer Elektrizität | |
Kontaktentladung | 8 kV (Prüfschärfegrad 4) |
Luftentladung | 15 kV (Prüfschärfegrad 4) |
Bemerkung | Kriterium B |
Elektromagnetisches HF-Feld | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisches HF-Feld | |
Frequenzbereich | 80 MHz ... 1 GHz |
Prüffeldstärke | 20 V/m (Prüfschärfegrad 3) |
Frequenzbereich | 1 GHz ... 6 GHz |
Prüffeldstärke | 10 V/m (Prüfschärfegrad 3) |
Frequenzbereich | 1 GHz ... 6 GHz |
Prüffeldstärke | 10 V/m (Prüfschärfegrad 3) |
Bemerkung | Kriterium A |
Schnelle Transienten (Burst) | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
Schnelle Transienten (Burst) | |
Eingang | 4 kV (Prüfschärfegrad 4 - unsymmetrisch) |
Ausgang | 4 kV (Prüfschärfegrad 4 - unsymmetrisch) |
Signal | 4 kV (Prüfschärfegrad 4 - unsymmetrisch) |
Bemerkung | Kriterium B |
Stoßspannungsbelastung (Surge) | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-5 |
Stoßspannungsbelastung (Surge) | |
Eingang | 1 kV (Prüfschärfegrad 3 - symmetrisch) |
2 kV (Prüfschärfegrad 3 - unsymmetrisch) | |
Ausgang | 1 kV (Prüfschärfegrad 3 - symmetrisch) |
2 kV (Prüfschärfegrad 3 - unsymmetrisch) | |
Signal | 1 kV (Prüfschärfegrad 2 - unsymmetrisch) |
Bemerkung | Kriterium B |
Leitungsgeführte Beeinflussung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
Leitungsgeführte Beeinflussung | |
Eingang/Ausgang/Signal | unsymmetrisch |
Frequenzbereich | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Bemerkung | Kriterium A |
Spannung | 10 V (Prüfschärfegrad 3) |
Magnetfeld mit energietechnischer Frequenz | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-8 |
Frequenz | 16,67 Hz |
50 Hz | |
60 Hz | |
Prüffeldstärke | 100 A/m |
Zusatztext | 60 s |
Bemerkung | Kriterium A |
Frequenz | 50 Hz |
60 Hz | |
Frequenzbereich | 50 Hz ... 60 Hz |
Prüffeldstärke | 1 kA/m |
Zusatztext | 3 s |
Frequenz | 0 Hz |
Prüffeldstärke | 300 A/m |
Zusatztext | DC, 60 s |
Kriterien | |
Kriterium A | Normales Betriebsverhalten innerhalb der festgelegten Grenzen. |
Kriterium B | Vorübergehende Beeinträchtigung des Betriebsverhaltens, die das Gerät selbst wieder korrigiert. |
Artikelnummer | 2907081 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | H1 - Stromversorgungen |
Produktschlüssel | CMUI43 |
GTIN | 4055626171722 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 752 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 591 g |
Zolltarifnummer | 85371091 |
Ursprungsland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040705 |
ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000382 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL Listed
Zulassungs-ID: E123528cUL Listed
Zulassungs-ID: E123528EAC
Zulassungs-ID: RU-DE.B.00184/20DNV
Zulassungs-ID: TAA00002K4KC
Zulassungs-ID: R-R-PCK-2907081LR
Zulassungs-ID: LR21417906TANK
Zulassungs-ID: TA22372MBV
Zulassungs-ID: 69394/A0 BVRINA
Zulassungs-ID: ELE382621XGABS
Zulassungs-ID: 23-2416092-PDAcUL Listed
Zulassungs-ID: E199827UL Listed
Zulassungs-ID: E199827EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Diboron trioxide (CAS-Nr.: 1303-86-2) |
Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) | |
SCIP | 223d7b52-83fe-40a8-bfdc-486b6e6b6e41 |
EF3.0 Klimawandel | |
CO2e kg | 32,85 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
UPS-BAT/PB/24DC/7AH - Batteriemodul 1274118
-
UPS-BAT/PB/24DC/12AH - Batteriemodul 1274119
-
UPS-BAT/PB/24DC/20AH - Batteriemodul 1348516
-
UPS-BAT/PB/24DC/40AH - Batteriemodul 1354641
-
UPS-BAT/LI/24DC/128WH - Batteriemodul 1396415
-
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH - Batteriemodul 2320416
-
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/26AH - Batteriemodul 2320429
-
UPS-BAT/LI/24DC/189WH - Batteriemodul 1460922
-
UPS-BAT/LI/24DC/284WH - Batteriemodul 1460923
Ihre Vorteile
Einfache Integration in Netzwerke durch PROFINET-, EtherNet/IP-, EtherCAT®- und USB-Schnittstellen
Auswertung von State of Health (SOH) und State of Charge (SOC) durch das intelligente Battery Management System (BMS)
Automatische Erkennung der Batteriekapazitäten und -technologien (VRLA-WTR, LI-ION)
Monitoring von Ausgangsstrom und -spannung sowie manuelle Zu- und Abschaltung der Anlage
SFB Technology löst Standard-LS-Schalter selektiv aus. Parallel angeschlossene Verbraucher arbeiten weiter
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg