Die intelligente QUINT USV zur Integration in etablierte industrielle Netzwerke: Ihre Anlagen sind auch bei Netzausfall unterbrechungsfrei weiterversorgt. Das Battery Management System mit IQ Technology und leistungsstärkstem Batterielader sorgt für höchste Anlagenverfügbarkeit.
QUINT4-UPS/24DC/24DC/5/USB
-
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
2906991
QUINT DC-USV, IQ Technology, USB, Tragschienenmontage, Schraubanschluss, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 24 V DC / 5 A, Ladestrom: 1,5 A
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
EAC
Zulassungs-ID: RU S-DE.BL08.W.00764DNV
Zulassungs-ID: TAA00001YDKC
Zulassungs-ID: R-R-PCK-2906991LR
Zulassungs-ID: LR21417906TA-01NK
Zulassungs-ID: TA22372MBV
Zulassungs-ID: 69394/A1 BVRINA
Zulassungs-ID: ELE382621XGABS
Zulassungs-ID: 23-2416092-PDAIECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: DK-68191-M1-ULcULus Listed
Zulassungs-ID: E123528-20171009IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: DK-68191-M1-ULABS
Zulassungs-ID: 23-2416092-PDABV
Zulassungs-ID: 69394/A1 BVNK
Zulassungs-ID: TA22372MRINA
Zulassungs-ID: ELE382621XGLR
Zulassungs-ID: LR21417906TA-01cULus Listed
Zulassungs-ID: E123528-20171009EAC
Zulassungs-ID: RU-DE.B.00184/20EAC
Zulassungs-ID: RU-DE.B.00184/20KC
Zulassungs-ID: R-R-PCK-2906991DNV
Zulassungs-ID: TAA00001YDcULus Listed
Zulassungs-ID: E199827-20180226cULus Listed
Zulassungs-ID: E199827-20180226Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Einfache Integration in Netzwerke durch PROFINET-, EtherNet/IP-, EtherCAT®- und USB-Schnittstellen
Auswertung von State of Health (SOH) und State of Charge (SOC) durch das intelligente Battery Management System (BMS)
Automatische Erkennung der Batteriekapazitäten und -technologien (VRLA-WTR, LI-ION)
Monitoring von Ausgangsstrom und -spannung sowie manuelle Zu- und Abschaltung der Anlage
SFB Technology löst Standard-LS-Schalter selektiv aus. Parallel angeschlossene Verbraucher arbeiten weiter