PLC-APT-UI-OUT
-
Analogmodul
2906921
Analoges Ausgangsmodul für PLC logic-Logikmodule (nur Generation 2), 1-kanalig, Signaltyp (4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA, 0 V ... 10 V, 2 V ... 10 V) über DIP-Schalter konfigurierbar, Push-in-Anschluss
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
Hinweis zum Betrieb | Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden. |
Produkttyp | Erweiterungsmodul |
Produktfamilie | PLC logic |
Betriebsart | 100 % ED |
Isolationseigenschaften: Luft- und Kriechstrecken | |
Isolierung | Basisisolierung |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Luft- und Kriechstrecken | |
Bemessungsisolationsspannung | 50 V |
Bemessungsstoßspannung | 0,5 kV |
Versorgung | |
Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung US | 24 V DC |
Bemessungssteuerspeisespannungsbereich bezogen auf US | 0,8 ... 1,1 |
Bemessungssteuerspeisestrom IS | ≤ 28 mA |
Schutzbeschaltung | Verpolschutz |
Überspannungsschutz |
Digitaler Eingang | |
Bemessungsbetätigungsspannung UC | 24 V DC |
Bemessungsbetätigungsstrom IC | ≤ 1 mA |
Analog | |
Benennung Ausgang | Analogausgang Spannung |
Anzahl der Ausgänge | 1 |
Ausgangssignal Spannung | 0 V ... 10 V |
2 V ... 10 V | |
Maximale Ausgangsspannung | 12,3 V |
Ripple | < 20 mVSS |
Bürde/Ausgangslast Spannungsausgang | 10 kΩ |
Überspannungsbegrenzung | > 33 V |
Übertragungsfehler maximal | 1 % |
Auflösung | 10 Bit (auf 0 bis 1000 skaliert) |
Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz |
Analog | |
Benennung Ausgang | Analogausgang Strom |
Anzahl der Ausgänge | 1 |
Ausgangssignal Strom | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Maximaler Ausgangsstrom | 24,6 mA |
Bürde/Ausgangslast Stromausgang | 500 Ω (20 mA) |
Überspannungsbegrenzung | > 33 V |
Übertragungsfehler maximal | 1 % |
Auflösung | 10 Bit |
Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Abisolierlänge | 10 mm |
Anzahl der Anschlüsse | 4 |
Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 14 |
Betriebsspannungsanzeige | LED grün |
Fehleranzeige | LED rot |
Breite | 6,2 mm |
Höhe | 80 mm |
Tiefe | 94 mm |
Farbe | grau (RAL 7042) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 60 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 70 °C |
CE | |
Zertifikat | CE-konform |
UL, USA / Kanada | |
Kennzeichnung | UL 508 Listed |
Luft- und Kriechstrecken | |
Normen/Bestimmungen | DIN EN 50178 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | anreihbar ohne Abstand |
Einbaulage | beliebig |
Artikelnummer | 2906921 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | I1 - Systemverkabelung |
Produktschlüssel | DK2622 |
GTIN | 4055626155524 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 72,4 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 43 g |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242201 |
ECLASS-15.0 | 27242201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001420 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 43a911b6-5134-4729-9bb8-3a0d6d69dde0 |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg