UM-D37M/16R-240AC/DI/C3/R C - Aktivmodul
2906912

Das VARIOFACE-Modul mit 16 Kanälen erhöht die Einsatzmöglichkeiten von Honeywell Experion LX Digital Input IOTA durch die Unterstützung von digitalen Eingangssignalen (240 V AC) mit Experion LX-Systemen (24 V DC)

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails








Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

UM-PRO-Gehäuse
Tragschienenmontage, umfasst Erdungsfuß
Kanalweise Anzeige der Signalstärke (LED)
Ermöglicht Trennung zwischen 240 V-Feldgeräten und 24 V-Steuerung
Kanalweise steckbares Schließer-Relais
Für die Montage an der rechten Schrankseite konzipiert