Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

UM-D37M/16R-240AC/DI/C3/R - Aktivmodul
2906906

Das VARIOFACE-Modul mit 16 Kanälen erhöht die Einsatzmöglichkeiten von Honeywell Experion LX Digital Input IOTA durch die Unterstützung von digitalen Eingangssignalen (240 V AC) mit Experion LX-Systemen (24 V DC)

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails








Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

UM-PRO-Gehäuse
Tragschienenmontage, umfasst Erdungsfuß
Kanalweise Anzeige der Signalstärke (LED)
Ermöglicht Trennung zwischen 240 V-Feldgeräten und 24 V-Steuerung
Kanalweise Konfiguration für Schließ- und Öffnungskontakte
Für die Montage an der rechten Schrankseite konzipiert