Universell-konfigurierbarer Temperaturgrenzwertschalter mit zwei Transistorausgängen für den Anschluss von 2-, 3-, 4-Leiter Widerstandsthermometern und Thermoelementen. Sie können das Gerät über eine der kostenfreien Softwarelösungen oder Ihr Smartphone konfigurieren. Standardeinstellungen lassen sich zudem auch einfach über DIP-Schalter direkt am Gerät vornehmen (siehe Konfigurationstabelle). Der Temperaturgrenzwertschalter unterstützt Fault-Monitoring und die NFC-Kommunikation.
MINI MCR-2-T-2RO-PT
-
Grenzwertschalter
2906877
Universell-konfigurierbarer Temperaturgrenzwertschalter mit zwei Transistorausgängen für den Anschluss von 2-, 3-, 4-Leiter Widerstandsthermometern und Thermoelementen. Konfigurierbar über DIP-Schalter oder Software, Push-in-Anschlusstechnik
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Nutzungsbeschränkung | |
| EMV-Hinweis | EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich |
| Produktfamilie | MINI Analog Pro |
| Anzahl der Kanäle | 1 |
| Konfiguration | DIP-Schalter |
| Software | |
| App |
| Funktionalität | |
| Konfiguration | DIP-Schalter |
| Software | |
| App | |
| Galvanische Trennung | 3-Wege-Trennung |
| Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang | ja |
| Schaltpunktgenauigkeit | < 0,1 % |
| Sprungantwort (0-99%) | 300 ms |
| 570 ms | |
| 380 ms | |
| 300 ms | |
| 570 ms | |
| Temperaturkoeffizient maximal | 0,01 %/K |
| Galvanische Trennung | |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Galvanische Trennung Eingang/Ausgang/Versorgung IEC/EN 61010-1 | |
| Normen/Bestimmungen | IEC/EN 61010-1 |
| Bemessungsisolationsspannung | 300 Veff |
| Prüfspannung | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolierung | verstärkte Isolierung |
| Versorgung | |
| Versorgungsnennspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 9,6 V DC ... 30 V DC (Zur Brückung der Versorgungsspannung kann der Tragschienen-Busverbinder (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, Artikel-Nr. 2869728) eingesetzt werden, aufschnappbar auf 35-mm-Tragschiene nach EN 60715) |
| Stromaufnahme typisch | 20 mA (12 V DC) |
| 10 mA (24 V DC) | |
| Leistungsaufnahme | 350 mW |
| Signal | |
| Anzahl der Eingänge | 1 |
| Messen | |
| Anzahl der Eingänge | 1 |
| Konfigurierbar/Programmierbar | ja |
| Verwendbare Sensortypen (RTD) | Pt-, Ni-, Cu-Sensoren |
| Verwendbare Sensortypen (TC) | B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, A-1, A-2, A-3, M, L |
| Verwendbare Eingangsquellen | Widerstandsthermometer |
| Thermoelemente | |
| Temperaturmessbereich | -250 °C ... 2500 °C (RTD) |
| Messbereichsspanne Temperatur | ≥ 20 K (RTD) |
| Temperaturmessbereich: B | 500 °C ... 1820 °C |
| Temperaturmessbereich: E | -230 °C ... 1000 °C |
| Temperaturmessbereich: J | -210 °C ... 1200 °C |
| Temperaturmessbereich: K | -250 °C ... 1372 °C |
| Temperaturmessbereich: N | -200 °C ... 1300 °C |
| Temperaturmessbereich: R | -50 °C ... 1768 °C |
| Temperaturmessbereich: S | -50 °C ... 1768 °C |
| Temperaturmessbereich: T | -200 °C ... 400 °C |
| Temperaturmessbereich: L | -200 °C ... 900 °C |
| Temperaturmessbereich: U | -200 °C ... 600 °C |
| Temperaturmessbereich: A-1 | 0 °C ... 2500 °C |
| Temperaturmessbereich: A-2 | 0 °C ... 1800 °C |
| Temperaturmessbereich: A-3 | 0 °C ... 1800 °C |
| Temperaturmessbereich: M | -200 °C ... 100 °C |
| Temperaturmessbereich: L | -200 °C ... 800 °C |
| Sensorspeisestrom | 200 µA (RTD) |
| Max. zulässiger Gesamtleitungswiderstand | ≤ 25 Ω (je Leitung, RTD in 3- oder 4-Leitertechnik) |
| ≤ 50 Ω (abgleichbar, RTD in 2-Leitertechnik) | |
| Widerstandsbereich linear | 0 Ω ... 4000 Ω (RTD) |
| mV-Signalbereich linear | -500 mV ... 500 mV (RTD) |
| Anschlusstechnik | 2-, 3-, 4-Leiter |
| Schalten: Transistor | |
| Anzahl der Ausgänge | 2 |
| Kontaktausführung | 2 Schließer |
| Schaltspannung maximal | 30 V DC |
| Schaltstrom maximal | 100 mA (30 V) |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² (mit Aderendhülse) |
| 0,14 mm² ... 2,5 mm² (ohne Aderendhülse) | |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 (flexibel) |
| Ex-Installation (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| Daten: IFS-Schnittstelle | |
| Anschlussart | Micro-USB Typ B |
| Statusanzeige | LED grün (Versorgungsspannung) |
| LED gelb (Schaltausgang) | |
| Fehleranzeige | LED rot |
| Breite | 6,2 mm |
| Höhe | 109,81 mm |
| Tiefe | 119,2 mm |
| Farbe | grau (RAL 7042) |
| Material Gehäuse | PBT |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 (nicht von UL bewertet) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Höhenlage | ≤ 2000 m |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
| CE | |
| Zertifikat | CE-konform |
| ATEX | |
| Kennzeichnung | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Zertifikat | BVS 20 ATEX E 024 X |
| IECEx | |
| Kennzeichnung | Ex ec IIC T4 Gc |
| Zertifikat | IECEx BVS 20.0017X |
| CCC / China-Ex | |
| Kennzeichnung | Ex nA IIC T4 Gc |
| Zertifikat | NEPSI GYJ21.1041X |
| UL, USA / Kanada | |
| Kennzeichnung | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
| Schiffbau-Zulassung | |
| Zertifikat | DNV GL TAA000021E Rev. 1 |
| EAC Ex | |
| Kennzeichnung | 2Ex ec IIC T4 Gc |
| Zertifikat | BY/112 02.01 TP012 103.01 00081 |
| Schiffbau-Daten | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibration | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie |
| Störfestigkeit | EN 61000-6-2 |
| Hinweis | Während der Störbeeinflussung kann es zu geringen Abweichungen kommen. |
| Störabstrahlung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-4 |
| Galvanische Trennung | 3-Wege-Trennung |
| GB Standard | |
| Normen/Bestimmungen | GB 3836.1 |
| GB 3836.8 | |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Montagehinweis | Zur Brückung der Versorgungsspannung kann der Tragschienen-Busverbinder eingesetzt werden, aufschnappbar auf 35-mm-Tragschiene nach EN 60715. |
| Einbaulage | beliebig |
| Artikelnummer | 2906877 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DG |
| Produktschlüssel | DK1127 |
| GTIN | 4055626131566 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 118,2 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 116,7 g |
| Zolltarifnummer | 85437090 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL Listed
Zulassungs-ID: FILE E 238705cUL Listed
Zulassungs-ID: FILE E 238705DNV
Zulassungs-ID: TAA000021EIECEx
Zulassungs-ID: IECEx_BVS_20.0017XcUL Listed
Zulassungs-ID: E196811UL Listed
Zulassungs-ID: E196811ATEX
Zulassungs-ID: BVS 20 ATEX E 024 XEAC Ex
Zulassungs-ID: TR TS_S_103.01.00081CCC
Zulassungs-ID: 2022122304115970| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-Nr.: 79-94-7) | |
| SCIP | 58730bfc-bb49-41d4-ac8b-a46104fbacbb |
Kompatible Produkte
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Tragschienen-Busverbinder 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Tragschienen-Busverbinder 2869728
-
MCR-DP - Trennplatte 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI - Modulträger 2906640
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - Modulträger 2906639
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Systemadapter 2901993
-
MINI MCR-2-V8-MOD-RTU - Kommunikationsmodul 2905634
-
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP - Kommunikationsmodul 2905635
-
MINI MCR-2-V8-PB-DP - Kommunikationsmodul 2905636
-
MINI MCR-2-V8-PN - Kommunikationsmodul 2905637
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Programmieradapter 2811271
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adapter 2905872
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Programmieradapter 2909681
-
FASTCON PRO-SET - Stecker-Set 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Stecker-Set 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Marker für Endhalter 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Marker für Endhalter 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Kennzeichnungsstreifen 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Kunststoffschild 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Kunststoffschild 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Kunststoffschild 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Kunststoffschild 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Kunststoffschild 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Kunststoffschild 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Kunststoffschild 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Kunststoffschild 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Kunststoffschild 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Kunststoffschild 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Kunststoffschild 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Kunststoffschild 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Marker für Endhalter 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Marker für Endhalter 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - Einspeiseklemme 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Einspeiseklemme 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Stromversorgung 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - Überwachungsbaustein 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Überwachungsbaustein 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - Schraubendreher 1205053
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg