TTC-6-3-HF-F-M-EX-24DC-UT-I - Überspannungsschutzgerät
2906823

Überspannungsschutz mit integrierter Statusanzeige und Messertrennung für einen 3-adrigen Ex i-Signalkreis mit gemeinsamen Bezugspotenzial. Für HF-Anwendungen. Indirekte Erdung über Gasableiter, HART-fähig. Ist geeignet zum Einsatz im Feldbus-System (z. B. Profibus PA) nach dem FISCO Konzept. In sicherheitsgerichteten Kreisen bis SIL 3 einsetzbar.

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Platz- und kostensparend durch schmale Baubreite von nur 6 mm
Permanente Überwachung der Schutzgeräte und mechanische Statusanzeige mit optionaler Fernmeldung
Einfache Auswahl für jede Anforderung im MSR-Bereich dank komplettem Portfolio mit maßgeschneiderten Produkteigenschaften
Einfache Unterbrechung von Signalkreisen für Wartungsarbeiten dank vertikaler Messertrennung