ME 12,5 OT-MSTBO GN
-
Gehäuseoberteil
2906814
Tragschienengehäuse, Gehäuseoberteil für Steckverbinder mit Grundleiste, Breite: 12,6 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 45,85 mm, Farbe: grün (ähnlich RAL 6021)
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
Montagehinweis | Beachten Sie bitte den Anwenderhinweis im Download-Bereich. |
Produkttyp | Gehäuseoberteil |
Gehäuseart | Tragschienengehäuse |
Gehäuseserie | ME |
Produktfamilie | ME 12,5.. |
Max. Polzahl | 12 (Rastermaß: 3,5 mm) |
8 (Rastermaß: 5 mm) | |
Enthalten in Set | 2907428 ME 12,5 OT-MSTBO SET |
Anzahl der Reihen | 2 |
Anzahl (Anschlussöffnungen) | 4 |
Lüftungsöffnung vorhanden | nein |
Maßzeichnung |
|
Breite | 12,6 mm |
Höhe | 99 mm |
Tiefe | 45,85 mm |
Tiefe ab Auflagefläche Unterteil | 38,5 mm |
Leiterplatten-Design | |
Leiterplattenstärke | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Farbe (Gehäuseoberteil) | grün (RAL 6021) |
Material Gehäuseoberteil | PA |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
CTI nach IEC 60112 | 600 |
Oberflächenbeschaffenheit | unbehandelt |
Vibrationsprüfung | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frequenz | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-Geschwindigkeit | 1 Oktave/min |
Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Beschleunigung | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Prüfdauer je Achse | 2,5 h |
Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse |
Glühdrahtprüfung | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatur | 850 °C |
Einwirkdauer | 30 s |
Wärmebeständigkeit / Kugeldruckprüfung | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
Temperatur | 125 °C |
Prüfdauer | 1 h |
Kraft | 20 N |
Mechanische Festigkeit / Falltrommel | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
Fallhöhe | 50 cm |
Frequenz | 10 |
Schocken | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Schockform | Halbsinus |
Beschleunigung | 15g |
Schockdauer | 11 ms |
Anzahl der Schocks je Richtung | 3 |
Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse (pos. und neg.) |
Schutzart (IP-Code) | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Umgebungsbedingungen | |
Max. zu erreichender IP-Code | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 105 °C (in Abhängigkeit der Verlustleistung) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 55 °C |
Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 100 °C |
Relative Luftfeuchte (Lagerung/Transport) | 80 % |
Anzahl der Leiterplattenaufnahmen | 1 |
Art der Leiterplattenbefestigung | Einschub |
Leiterplattenstärke | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Montageart | Verrastung mit Gehäuseunterteil |
Verpackungsart | verpackt im Karton |
Art der Umverpackung | Karton |
Artikelnummer | 2906814 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 10 Stück |
Verkaufsschlüssel | F1 - Elektronikgehäuse |
Produktschlüssel | ACHAAD |
GTIN | 4017918126445 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 9,85 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 7,53 g |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
MCO 1,5/ 3-G1L-3,5 KMGY - Leiterplatten-Grundleiste 2278319
-
MCO 1,5/ 3-G1R-3,5 KMGY - Leiterplatten-Grundleiste 2278322
-
MC 1,5/ 3-ST-3,5 GY7035 - Leiterplattenstecker 1769061
-
MSTBO 2,5/ 2-G1L THRR32 BK AU - Leiterplatten-Grundleiste 1077609
-
MSTBO 2,5/ 2-G1PL BK - Leiterplatten-Grundleiste 2200490
-
MSTBO 2,5/ 2-G1PL GY7035 - Leiterplatten-Grundleiste 2200330
-
MSTBO 2,5/ 2-G1R KMGY AU - Leiterplatten-Grundleiste 1077604
-
MSTBO 2,5/ 2-G1R THRR32 BK AU - Leiterplatten-Grundleiste 1077610
-
MSTBO 2,5/ 2-G1L THRR32 BK - Leiterplatten-Grundleiste 2200251
-
MSTBO 2,5/ 2-G1R THRR32 BK - Leiterplatten-Grundleiste 2200252
-
MSTBO 2,5/ 2-G1L KMGY AU - Leiterplatten-Grundleiste 1077603
-
MSTBO 2,5/ 2-G1R KMGY - Leiterplatten-Grundleiste 2854791
-
MSTBO 2,5/ 2-G1R - Leiterplatten-Grundleiste 1861044
-
MSTBO 2,5/ 2-G1L KMGY - Leiterplatten-Grundleiste 2854788
-
MSTBO 2,5/ 2-G1L - Leiterplatten-Grundleiste 1861057
-
MSTBO 2,5/ 2-G1L YE - Leiterplatten-Grundleiste 2200357
-
MSTBO 2,5/ 2-G1PR GY7035 - Leiterplatten-Grundleiste 2200331
-
MSTBO 2,5/ 2-G1L BK VPE500 - Leiterplatten-Grundleiste 2201390
-
MSTBO 2,5/ 2-G1R BUGY - Leiterplatten-Grundleiste 2854283
-
MSTBO 2,5/ 2-G1R OG - Leiterplatten-Grundleiste 2709215
-
MSTBO 2,5/ 2-G1L GY - Leiterplatten-Grundleiste 2200238
-
MSTBO 2,5/ 2-G1R YE - Leiterplatten-Grundleiste 2200363
-
MSTBO 2,5/ 2-G1R BK VPE500 - Leiterplatten-Grundleiste 2201391
-
MSTBO 2,5/ 2-G1L BU - Leiterplatten-Grundleiste 2735632
-
MSTBO 2,5/ 2-G1R BU - Leiterplatten-Grundleiste 2854296
-
MSTBO 2,5/ 2-G1R BK - Leiterplatten-Grundleiste 2908964
-
MSTBO 2,5/ 2-G1L RD - Leiterplatten-Grundleiste 1945643
-
MSTBO 2,5/ 2-G1L BK - Leiterplatten-Grundleiste 2908951
-
MSTBO 2,5/ 2-G1L BUGY - Leiterplatten-Grundleiste 2853132
-
PSPT 2,5/ 2-ST BU - Leiterplatten-Steckverbinder 2203510
-
PSPT 2,5/ 2-ST KMGY - Leiterplatten-Steckverbinder 2202346
-
PSPT 2,5/ 2-ST YE - Leiterplatten-Steckverbinder 2203438
-
PSPT 2,5/ 2-ST BK - Leiterplatten-Steckverbinder 2203509
-
PSPT 2,5/ 2-ST GY - Leiterplatten-Steckverbinder 2203437
-
MSTBT 2,5 HC/ 2-STP BK - Leiterplatten-Steckverbinder 2200484
-
MSTBT 2,5 HC/ 2-STP GY7035 - Leiterplatten-Steckverbinder 2200334
-
ME B-12,5 MSTBO GN - Blindstopfen 2906856
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Lichtleiter 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Lichtleiter 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Lichtleiter 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Lichtleiter 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Lichtleiter 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Lichtleiter 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Lichtleiter 2202319
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Lichtleiter 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Lichtleiter 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Lichtleiter 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Lichtleiter 1071314
-
ME-SAS - Schirmanschlussschelle 2853899
-
ME-SAS MINI - Schirmanschlussschelle 2200456
Ihre Vorteile
Werkzeuglose Montage
Verfügbar in Baubreiten von 12,5 mm ... 90 mm,modular erweiterbar
Brennbarkeitsklasse V0 nach UL 94
Varianz in der Anschlusstechnik
Montierbar auf die Tragschiene
Optional mit integriertem oder tragschienenmontierbarem Busverbinder
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg