Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

TTC-6P-1X2-F-M-24DC-PT-I - Überspannungsschutzgerät
2906790

Überspannungsschutz, bestehend aus Schutzstecker und Basiselement, mit integrierter Statusanzeige und Trennmesser für einen 2-adrigen erdpotenzialfrei betriebenen Signalkreis, z. B. 0(4) ... 20 mA Stromschleife. Indirekte Erdung über Gasableiter, HART-fähig. In sicherheitsgerichteten Kreisen bis SIL 3 einsetzbar.

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Platz- und kostensparend durch schmale Baubreite von nur 6 mm
Permanente Überwachung der Schutzgeräte und mechanische Statusanzeige mit optionaler Fernmeldung
Einfache Auswahl für jede Anforderung im MSR-Bereich dank komplettem Portfolio mit maßgeschneiderten Produkteigenschaften
Einfaches Prüfen und Dokumentieren mit CHECKMASTER 2 dank steckbarer Schutzmodule
Keine Beeinflussung des Signals bei Wartungsarbeiten dank impedanzneutralem Stecken und Ziehen der Schutzstecker