TTC-6-2X1-F-M-24DC-PT-I - Überspannungsschutzgerät
2906776

Querschnitt
Anschlussart
Strom Piktogramm
Spannung Piktogramm

Überspannungsschutz mit integrierter Statusanzeige und Trennmesser für zwei Signaladern mit gemeinsamem Bezugspotenzial. Indirekte Erdung über Gasableiter, z. B. Digital IN/OUT. In sicherheitsgerichteten Kreisen bis SIL 3 einsetzbar.

Produktdetails









Ihre Vorteile

Platz- und kostensparend durch schmale Baubreite von nur 6 mm
Permanente Überwachung der Schutzgeräte und mechanische Statusanzeige mit optionaler Fernmeldung
Einfache Auswahl für jede Anforderung im MSR-Bereich dank komplettem Portfolio mit maßgeschneiderten Produkteigenschaften
Einfache Unterbrechung von Signalkreisen für Wartungsarbeiten dank vertikaler Messertrennung