TTC-6-3-HF-F-M-12DC-UT-I - Überspannungsschutzgerät
2906769

Überspannungsschutz mit integrierter Statusanzeige und Messertrennung für drei Signaladern mit gemeinsamen Bezugspotenzial. Für HF-Anwendungen und Telekommunikationsschnittstellen ohne Speisespannung (bis zu 90 MBit/s). Indirekte Erdung über Gasableiter. In sicherheitsgerichteten Kreisen bis SIL 3 einsetzbar.

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Platz- und kostensparend durch schmale Baubreite von nur 6 mm
Permanente Überwachung der Schutzgeräte und mechanische Statusanzeige mit optionaler Fernmeldung
Einfache Auswahl für jede Anforderung im MSR-Bereich dank komplettem Portfolio mit maßgeschneiderten Produkteigenschaften
Einfache Unterbrechung von Signalkreisen für Wartungsarbeiten dank vertikaler Messertrennung