IOA DI/DO/BFI/DS/1.0A/EX - Ein-/Ausgabemodul
2906600

Sicherungsmodul für VIP I/O-Marshalling-Basiselemente mit austauschbaren 1-A-Sicherungen im Feldgeräte-Versorgungspfad und im Signalpfad. Integrierte Testpunkte und ein Trennmesser erlauben die unterbrechungsfreie Signalmessung. HART-transparent.

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails









Ihre Vorteile

Signalleitung-Sicherungsausfallanzeige
Zweistufige Freigabe erlaubt Spannungsprüfung durch mit Feldstrom betriebene Geräte
Kanal für Zubehörmarkierung
Austauschbare Sicherung der Bauart TE5
Signaltrennung bei Prüfabgriffen
Integrierte Synchronisierung reduziert mögliche Fehler durch den Benutzer während des Austauschs
Option zum internen Rangieren (24 V) von angeschlossenen Feldgeräten mit Sicherungsausfallanzeige