Sicherungsmodul mit austauschbarer 0,5 A Sicherung im Versorgungspfad und im Signalpfad. Hierdurch lassen sich Feldgeräte direkt vom Basiselement aus mit Spannung versorgen. Zudem wird die I/O-Karte vor Kurzschlüssen in den Signalleitungen geschützt. Fällt eine Sicherung aus, wird dies durch eine LED signalisiert. Im Signalpfad stehen Testpunkte und ein Trennmesser zur unterbrechungsfreien Signalmessung zu Verfügung. Installiert wird das Modul per Steckkontakt auf ein passendes VIP I/O-Marshalling-Basiselement. Die Installation in der Zone 2, Zündschutzart „ec“ ist zulässig.
IOA AI/AO/BFI/DS/0.5A/EX
-
Ein-/Ausgabemodul
2906599
Sicherungsmodul für VIP I/O-Marshalling-Basiselemente mit austauschbaren 0,5-A-Sicherungen im Feldgeräte-Versorgungspfad und im Signalpfad. Integrierte Testpunkte und ein Trennmesser erlauben die unterbrechungsfreie Signalmessung. HART-transparent.
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
IECEx
Zulassungs-ID: IECEx CSAE 21.0004XCSA
Zulassungs-ID: 80071103CSAus
Zulassungs-ID: 80071103ATEX
Zulassungs-ID: CSANe 21ATEX4128XcULus Listed
Zulassungs-ID: E196811-201707007Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Signalleitung-Sicherungsausfallanzeige
Zweistufige Freigabe erlaubt Spannungsprüfung durch mit Feldstrom betriebene Geräte
Kanal für Zubehörmarkierung
Austauschbare Sicherung der Bauart TE5
Signaltrennung bei Prüfabgriffen
Integrierte Synchronisierung reduziert mögliche Fehler durch den Benutzer während des Austauschs
Option zum internen Rangieren (24 V) von angeschlossenen Feldgeräten mit Sicherungsausfallanzeige