VAL-MS/4+0-BE/FM RN.
-
Überspannungsschutz-Basiselement Typ 2
2906484
Basiselement für Typ 2-Ableiter der Produktreihe VALVETRAB MS, mit Fernmeldekontakt. Ausführung für 3-phasige Stromversorgungen mit separater Leitungsführung von N und PE.
Produktdetails
Allgemein | |
Hinweis | Für den Einbau in ein berührgeschütztes Gehäuse. Für Applikationen mit einem UC > 500 V müssen seitliche Abstände sowie Abstände im Anschlussbereich von mindestens 5 mm zwischen verschiedenen aktiven Teilen einschließlich geerdeten Teilen berücksichtigt werden. |
Produkttyp | Basiselement |
Produktfamilie | VALVETRAB MS |
IEC-Prüfklasse | II |
T2 | |
EN Type | T2 |
Bauform | Basiselement, Tragschienenmontage |
Polzahl | 4 |
Meldung Überspannungsschutz defekt | Fernmeldekontakt |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Nennfrequenz fN | 50 Hz (60 Hz) |
Anzeige / Fernmeldung | |
Benennung Anschluss | Defektfernmeldekontakt |
Schaltfunktion | Wechsler |
Betriebsspannung | 5 V AC ... 250 V AC |
30 V DC | |
Betriebsstrom | 5 mA AC ... 750 mA AC |
1 A DC |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Schraubengewinde | M5 |
Anzugsdrehmoment | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
Abisolierlänge | 16 mm |
Leiterquerschnitt flexibel | 1,5 mm² ... 25 mm² |
Leiterquerschnitt starr | 1,5 mm² ... 35 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 15 ... 2 |
Anschlussart | Gabelkabelschuh |
Leiterquerschnitt flexibel | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Defektfernmeldekontakt | |
Anschlussart | Steck-/Schraubanschluss über COMBICON |
Schraubengewinde | M2 |
Anzugsdrehmoment | 0,25 Nm |
Abisolierlänge | 7 mm |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
Maßzeichnung |
|
Breite | 71 mm |
Höhe | 98,7 mm |
Tiefe | 51,5 mm (inkl. Tragschiene 7,5 mm) |
Teilungseinheit | 4 TE |
Farbe | schwarz (RAL 9005) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
CTI-Wert des Materials | 600 |
Isolierstoff | PBT |
Materialgruppe | I |
Material Gehäuse | PBT |
Mechanische Daten | |
Offene Seitenwand | Nein |
Wirkungsrichtung | 4L-PEN |
Nennfrequenz fN | 50 Hz (60 Hz) |
Höchste Dauerspannung UC | 800 V AC |
Nennlaststrom IL | 80 A |
Kurzschlussfestigkeit ISCCR | 25 kA |
Maximale Vorsicherung bei V‑Durchgangsverdrahtung | 80 A (gG) |
Maximale Vorsicherung bei Stichleitungsverdrahtung | 125 A (gG) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 (nur bei Benutzung aller Klemmstellen) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
Höhenlage | ≤ 2000 m (amsl) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % |
Schock (Betrieb) | 30g (Halbsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibration (Betrieb) | 7,5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
UL-Spezifikationen | |
Nennspannung | 690 V AC |
Nennfrequenz | 50/60 Hz |
SPD Typ | 4CA |
UL Anzeige / Fernmeldung | |
Betriebsspannung | 125 V AC |
Betriebsstrom AC | 1 A AC |
UL-Anschlussdaten | |
Anzugsdrehmoment | 30 lbf-in. |
Leiterquerschnitt AWG | 14 ... 2 |
Normen/Bestimmungen | IEC 61643-11 |
Hinweis | 2011 |
Normen/Bestimmungen | EN 61643-11 |
Hinweis | 2012 |
Montageart | Tragschiene: 35 mm |
Artikelnummer | 2906484 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | K1 - Überspannungsschutz |
Produktschlüssel | CL1151 |
GTIN | 4055626081601 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 293,7 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 293,7 g |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171292 |
ECLASS-15.0 | 27171292 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002496 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
EF3.0 Klimawandel | |
CO2e kg | 1,109 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
MPB 18/4- 8 - Verdrahtungsbrücke 2809283
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Marker für Klemmen 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Marker für Klemmen 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zackband 2809128
-
DK-BIC-35 - Durchgangsklemme 2749880
-
ZBN 18 CUS - Zackband 0825059
-
B-STIFT - Bezeichnungsstift 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Schraubendreher 1206463
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg