TRIO-UPS-2G/3AC/24DC/20 - Unterbrechungsfreie Stromversorgung
2906367

TRIO USV - USV mit integrierter Stromversorgung, USB (Modbus/RTU), Tragschienenmontage, Push-in-Anschluss, Eingang: 3-phasig, Ausgang: 24 V DC / 20 A

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör
Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Platzsparend: USV­Modul und Stromversorgung in einem Gehäuse vereint
Lange Pufferzeiten durch große Auswahl an VRLA-Energiespeichern
USB-Schnittstelle zur Verbindung mit übergeordneten Steuerungen wie z. B. Industrie­PCs
Starten aus dem Energiespeicher, auch ohne Eingangsnetz möglich
Universelle Einsatzmöglichkeiten durch umfangreiches Zulassungspaket und erweiterten Temperaturbereich
Einfache Installation durch Push-in-Anschlusstechnik