UM100-PROFIL 200CM
-
Profil
2906319
Strangprofil-Aufbaugehäuse, mit einer Baubreite von 100 mm und einer Festlänge von 200 cm
Produktdetails
Produkttyp | Aufbaugehäuseunterteil |
Gehäuseart | Strangprofilgehäuse |
Gehäuseserie | UM |
Produktfamilie | UM100 |
Lüftungsöffnung vorhanden | nein |
Maßzeichnung |
|
Tiefe | 21,5 mm |
Länge | 200 cm |
Außenmaß | |
Profilbreite (außen) | 122,6 mm |
Innenmaß | |
Profilbreite (innen) | 100 mm |
Leiterplatten-Design | |
Leiterplattenstärke | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Farbe (Gehäuse) | grün (RAL 6021) |
Material Gehäuse | PVC |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -15 °C ... 50 °C (in Abhängigkeit der Verlustleistung) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 50 °C |
Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 50 °C |
Relative Luftfeuchte (Lagerung/Transport) | 95 % |
Anzahl der Leiterplattenaufnahmen | 2 |
Leiterplattenstärke | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Einbaulage | parallel zur Tragschiene |
Verpackungsart | verpackt im Karton |
Art der Umverpackung | Karton |
Artikelnummer | 2906319 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | F1 - Elektronikgehäuse |
Produktschlüssel | ACHDBA |
GTIN | 4017918277451 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 955 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 955 g |
Zolltarifnummer | 39162000 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190601 |
ECLASS-15.0 | 27190601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
UMK-BF - Befestigungsflansch 2976077
-
UM108-SE - Seitenelement 2959476
-
UM108-SEFE/R-A60 - Seitenelement 2959706
-
UM108-SEFE/R-A73 - Seitenelement 2959719
-
UM108 N-SEFE/R-A73 - Seitenelement 2709354
-
UM108-SEFE/L-A60 - Seitenelement 2959722
-
UM108-SEPEF/L-A60 - Seitenelement 2906500
-
UM108-SEFE/L-A73 - Seitenelement 2959735
-
UM108-SEPEF/L-A73 - Seitenelement 2906513
-
UM108 N-SEFE/L-A73 - Seitenelement 2709367
-
UM108 N-SEPEF/L-A73 - Seitenelement 2709370
-
UM108-SE-A60 - Seitenelement 2959748
-
UM108-SE-A73 - Seitenelement 2959751
-
UM108 N-SE-A73 - Seitenelement 2709383
-
UM108-A/U CM - Abdeckhaube 2854898
-
UM-A/U N 73 CM - Abdeckhaube 2706852
-
UM108-LG 10 - Seitenelement 2959780
Ihre Vorteile
Einfache Montage
Flexibel in Form und Größe
Kostengünstig durch Reduzierung der Gehäuseeinzelteile
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg