MACX MCR-VDC-PT
-
Spannungsmessumformer
2906243
MACX MCR-Spannungsmessumformer, für Gleichspannungen von 0... (+/-) 20 V DC bis 0.. .(+/-) 660 V DC, Ausgangssignal (+/-) 10 V/ (+/-)20 mA
Produktdetails
Produkttyp | Spannungsmessumformer |
Abgleich Span | ± 20 % |
Abgleich Zero | ± 20 % |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 1,2 W |
Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz; 33 V-Suppresserdiode |
Sprungantwort (10-90%) | < 16 ms |
Temperaturkoeffizient maximal | < 0,015 %/K |
Übertragungsfehler maximal | < 1 % (vom Messbereichs-Endwert) |
Galvanische Trennung | |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Galvanische Trennung Messkreis gegen Versorgungskreis und Ausgang IEC 61010-2-030 | |
Normen/Bestimmungen | IEC 61010-2-030 |
Prüfspannung | 5,3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Messkategorie | II (1000 V) |
III (600 V) | |
IV (300 V) | |
Isolierung | verstärkte Isolierung |
Galvanische Trennung Versorgungskreis gegen Ausgangskreis IEC 61010-1 | |
Normen/Bestimmungen | IEC 61010-1 |
Prüfspannung | 2,2 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Überspannungskategorie | III (300 V) |
IV (150 V) | |
Isolierung | Basisisolierung |
Versorgung | |
Versorgungsnennspannung | 24 V DC (-20 % ... +25 %) |
Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Stromaufnahme maximal | < 60 mA |
Messen | |
Konfigurierbar/Programmierbar | ja |
Eingangsspannungsbereich | -550 V DC ... 550 V DC |
Eingangsspannung maximal | ± 660 V DC |
Eingangswiderstand Spannungseingang | 5500 kΩ |
Impulsform | Gleichspannung |
Messen | |
Eingangsspannungsbereich | -370 V DC ... 370 V DC |
Eingangswiderstand Spannungseingang | 3700 kΩ |
Messen | |
Eingangsspannungsbereich | -250 V DC ... 250 V DC |
Eingangswiderstand Spannungseingang | 2500 kΩ |
Messen | |
Eingangsspannungsbereich | -170 V DC ... 170 V DC |
Eingangswiderstand Spannungseingang | 1700 kΩ |
Messen | |
Eingangsspannungsbereich | -120 V DC ... 120 V DC |
Eingangswiderstand Spannungseingang | 1200 kΩ |
Messen | |
Eingangsspannungsbereich | -80 V DC ... 80 V DC |
Eingangswiderstand Spannungseingang | 800 kΩ |
Messen | |
Eingangsspannungsbereich | -54 V DC ... 54 V DC |
Eingangswiderstand Spannungseingang | 800 kΩ |
Messen | |
Eingangsspannungsbereich | -36 V DC ... 36 V DC |
Eingangswiderstand Spannungseingang | 800 kΩ |
Messen | |
Eingangsspannungsbereich | -24 V DC ... 24 V DC |
Eingangswiderstand Spannungseingang | 240 kΩ |
Signal: Spannung | |
Ausgangssignal Spannung | -10 V ... 10 V |
2 V ... 10 V | |
Ausgangssignal Spannung maximal | ≤ 11 V |
Bürde/Ausgangslast Spannungsausgang | > 10 kΩ |
Ripple | 50 mV |
Signal: Strom | |
Ausgangssignal Strom | -20 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Ausgangssignal Strom maximal | ≤ 22 mA |
Bürde/Ausgangslast Stromausgang | < 500 Ω |
Max. kapazitive Last | < 1000 pF |
Max. induktive Last | < 1 mH |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Abisolierlänge | 8 mm |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 16 |
Breite | 22,5 mm |
Höhe | 118 mm |
Tiefe | 114 mm |
Farbe | grau (RAL 7042) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C (keine Betauung) |
Höhenlage | ≤ 2000 m |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
CE | |
Zertifikat | CE-konform |
UKCA | |
Zertifikat | UKCA-konform |
UL, USA / Kanada | |
Kennzeichnung | UL 61010 Listed |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie |
Niederspannungs-Richtlinie | Konformität zur NS-Richtlinie |
Störfestigkeit | EN 61000-6-2 |
Hinweis | Während der Störbeeinflussung kann es zu geringen Abweichungen kommen. |
Störabstrahlung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-4 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | anreihbar im Abstand = 10 mm |
Einbaulage | beliebig |
Artikelnummer | 2906243 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | J1 - MSR-Technik |
Produktschlüssel | CMMB21 |
GTIN | 4055626050935 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 154 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 154 g |
Zolltarifnummer | 85437090 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210125 |
ECLASS-15.0 | 27210125 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002477 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: Nicht zutreffend) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-Nr.: Nicht zutreffend) | |
SCIP | 34c3d415-8ee5-47a9-8ac7-1969ebee4ef5 |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Einstellbare Spannungsbereiche
Bidirektionale Ausgangssignale
3-Wege-Trennung
ZERO/SPAN-Abgleich ±20 %
Werkzeugloses Parametrieren der Messwerte
Teach-in-Konfiguration des Messwertbereichs
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg