MACX MCR-Spannungsmessumformer erfassen Gleich- oder Wechselspannungen und setzen sie in analoge Normsignale um. Der Spannungsmessumformer MACX MCR-VDC erfasst Gleichspannungen von 0 V DC bis ±660 V DC. Acht fein abgestufte Spannungsmessbereiche bieten Ihnen optimale Messgenauigkeit. Die galvanische 3-Wege-Trennung gewährt Ihnen hohe Betriebssicherheit.
MACX MCR-VDC
-
Spannungsmessumformer
2906242
MACX MCR-Spannungsmessumformer, für Gleichspannungen von 0... (+/-) 20 V DC bis 0.. .(+/-) 660 V DC, Ausgangssignal (+/-) 10 V/ (+/-)20 mA
Produktdetails
| Produkttyp | Spannungsmessumformer |
| Abgleich Span | ± 20 % |
| Abgleich Zero | ± 20 % |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 1,2 W |
| Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz; 33 V-Suppresserdiode |
| Sprungantwort (10-90%) | < 16 ms |
| Temperaturkoeffizient maximal | < 0,015 %/K |
| Übertragungsfehler maximal | < 1 % (vom Messbereichs-Endwert) |
| Galvanische Trennung | |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Galvanische Trennung Messkreis gegen Versorgungskreis und Ausgang IEC 61010-2-030 | |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61010-2-030 |
| Prüfspannung | 5,3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Messkategorie | II (1000 V) |
| III (600 V) | |
| IV (300 V) | |
| Isolierung | verstärkte Isolierung |
| Galvanische Trennung Versorgungskreis gegen Ausgangskreis IEC 61010-1 | |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61010-1 |
| Prüfspannung | 2,2 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Überspannungskategorie | III (300 V) |
| IV (150 V) | |
| Isolierung | Basisisolierung |
| Versorgung | |
| Versorgungsnennspannung | 24 V DC (-20 % ... +25 %) |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Stromaufnahme maximal | < 60 mA |
| Messen | |
| Konfigurierbar/Programmierbar | ja |
| Eingangsspannungsbereich | -550 V DC ... 550 V DC |
| Eingangsspannung maximal | ± 660 V DC |
| Eingangswiderstand Spannungseingang | 5500 kΩ |
| Impulsform | Gleichspannung |
| Messen | |
| Eingangsspannungsbereich | -370 V DC ... 370 V DC |
| Eingangswiderstand Spannungseingang | 3700 kΩ |
| Messen | |
| Eingangsspannungsbereich | -250 V DC ... 250 V DC |
| Eingangswiderstand Spannungseingang | 2500 kΩ |
| Messen | |
| Eingangsspannungsbereich | -170 V DC ... 170 V DC |
| Eingangswiderstand Spannungseingang | 1700 kΩ |
| Messen | |
| Eingangsspannungsbereich | -120 V DC ... 120 V DC |
| Eingangswiderstand Spannungseingang | 1200 kΩ |
| Messen | |
| Eingangsspannungsbereich | -80 V DC ... 80 V DC |
| Eingangswiderstand Spannungseingang | 800 kΩ |
| Messen | |
| Eingangsspannungsbereich | -54 V DC ... 54 V DC |
| Eingangswiderstand Spannungseingang | 800 kΩ |
| Messen | |
| Eingangsspannungsbereich | -36 V DC ... 36 V DC |
| Eingangswiderstand Spannungseingang | 800 kΩ |
| Messen | |
| Eingangsspannungsbereich | -24 V DC ... 24 V DC |
| Eingangswiderstand Spannungseingang | 240 kΩ |
| Signal: Spannung | |
| Ausgangssignal Spannung | -10 V ... 10 V |
| 2 V ... 10 V | |
| Ausgangssignal Spannung maximal | ≤ 11 V |
| Bürde/Ausgangslast Spannungsausgang | > 10 kΩ |
| Ripple | 50 mV |
| Signal: Strom | |
| Ausgangssignal Strom | -20 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Ausgangssignal Strom maximal | ≤ 22 mA |
| Bürde/Ausgangslast Stromausgang | < 500 Ω |
| Max. kapazitive Last | < 1000 pF |
| Max. induktive Last | < 1 mH |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Schraubengewinde | M3 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 14 |
| Breite | 22,5 mm |
| Höhe | 113 mm |
| Tiefe | 114 mm |
| Farbe | grau (RAL 7042) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C (keine Betauung) |
| Höhenlage | ≤ 2000 m |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
| CE | |
| Zertifikat | CE-konform |
| UL, USA / Kanada | |
| Kennzeichnung | UL 61010 Listed |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie |
| Niederspannungs-Richtlinie | Konformität zur NS-Richtlinie |
| Störfestigkeit | EN 61000-6-2 |
| Hinweis | Während der Störbeeinflussung kann es zu geringen Abweichungen kommen. |
| Störabstrahlung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-4 |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Montagehinweis | anreihbar im Abstand = 10 mm |
| Einbaulage | beliebig |
| Artikelnummer | 2906242 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | CM |
| Produktschlüssel | CMMB21 |
| GTIN | 4055626050928 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 156,5 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 211,7 g |
| Zolltarifnummer | 85437090 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210125 |
| ECLASS-15.0 | 27210125 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002477 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
cUL Listed
Zulassungs-ID: FILE E 330267| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-Nr.: 79-94-7) | |
| SCIP | 0c177365-d409-4fea-8a04-246924f8d587 |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Einstellbare Spannungsbereiche
Bidirektionale Ausgangssignale
3-Wege-Trennung
ZERO/SPAN-Abgleich ±20 %
Werkzeugloses Parametrieren der Messwerte
Teach-in-Konfiguration des Messwertbereichs
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg