PACT RCP-4000A-UIRO-PT-D95 - Stromwandler
2906234

Set bestehend aus einem 4-Wege-Trennverstärker mit Push-in-Anschlusstechnik und einer Rogowski-Spule mit 300 mm Länge / 95 mm Durchmesser zur AC-Strommessung auf Stromschienen und Starkstromleitungen.
Ausgangsseitig gibt der Trennverstärker 8 unterschiedliche Normsignale aus und verfügt über einen Schaltausgang.

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte