UM-D37M/16RSC-24DC/DO/C3/L IMC - Aktivmodul
2906193

VARIOFACE-Modul mit 16 Kanälen für die Verwendung mit Honeywell® Experion C300-24 V-Digital-IOTA, linksseitige Ausführung, 3 A, 120 V, Schutzlackierung, Inter-Marshalling

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails









Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

UM-PRO-Gehäuse
Tragschienenmontage, umfasst Erdungsfuß
Je Kanal steckbare 3A-Sicherung
Konform lackierte Leiterplatte
Kanalweise Konfiguration für Schließ- und Öffnungskontakte
Für die Montage an der linken Schrankseite konzipiert
LED-Anzeige für durchgebrannte Sicherung
Kanalweise Inter-Marshalling oder externe Stromversorgung auswählbar (per Kippschalter)