UM-D37M/DS/FU/LED/AO/C3/L C - Übergabemodul
2906188

16-kanaliges Modul für Honeywell C300 analoge Ausgangskarten mit Trennung, Prüfpunkten, aufgesteckten 500 mA Sicherungen und Sicherungsstatusanzeige.

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails









Ihre Vorteile

Diese VARIOFACE-Module werden in Kombination mit den jeweiligen Frontadaptern eingesetzt
Je Kanal freischalten mit Testpunkten
Konforme Leiterplattenbeschichtung
LED Indikation Sicherung defekt
Tragschienenmontage, umfasst Erdungsfuß
Je Kanal Schirmanschluss
Je Kanal steckbare 500 mA Sicherung
UM-PRO-Gehäuse