UM-D37M/DS/FU/LED/DG/C3/L C - Übergabemodul
2906185

VARIOFACE-Modul vorgesehen für die Verwendung mit Honeywell Experion C300 16 Kanal-Digitalkarten:

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails









Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Diese VARIOFACE-Module werden in Kombination mit den jeweiligen Frontadaptern eingesetzt
UM-PRO-Gehäuse
Tragschienenmontage
LED Indikation Sicherung defekt
Konforme Leiterplattenbeschichtung
Je Kanal freischalten mit Testpunkten
Je Kanal steckbare 1 A Sicherung