UM-D37M/DS/FU/LED/AID16/C3/L C
-
Übergabemodul
2906181
VARIOFACE-Modul vorgesehen für die Verwendung mit Honeywell Experion C300 16-Kanal Analogeingangskarten. Kanäle 1 bis 16 mit Differenzeingängen.
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
| Polzahl | 37 |
| Anzahl der Kanäle | 16 |
| Nennspannung UN | 24 V DC |
| Max. Strombelastbarkeit je Zweig | 500 mA (Sicherung eingeschränkt) |
| Unterstützte Steuerung: HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series | |
| Passende I/O-Karte | TAID01 (non-redundant) |
| TAID11 (redundant) | |
| Unterstützte Steuerung: HONEYWELL Experion LX Series 8 | |
| Passende I/O-Karte | 8X-TAIDA1 |
| 8X-TAIDB1 | |
| Feldebene | |
| Anschlussart | Schraubanschluss mit Trennmesser |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Schraubengewinde | M 3 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
| Steuerungsebene | |
| Anschlussart | D-SUB-Stiftleiste |
| Anzahl der Anschlüsse | 1 |
| Polzahl | 37 |
| Anschlussart | D-SUB-Stiftleiste |
| Anzahl der Anschlüsse | 1 |
| Polzahl | 25 |
| Statusanzeige vorhanden | ja, bei Sicherungsausfall |
| Artikelabmessungen | |
| Breite | 184 mm |
| Höhe | 142,3 mm |
| Tiefe | 65,6 mm |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 60 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 75 °C |
| Normen/Bestimmungen | DIN EN 50178 |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Montagehinweis | anreihbar ohne Abstand |
| Einbaulage | beliebig |
| Hinweis zum Betrieb | Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden. |
| Artikelnummer | 2906181 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel | DI |
| Produktschlüssel | DK2B8H |
| GTIN | 4055626080635 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 577,5 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 550 g |
| Zolltarifnummer | 85371098 |
| Ursprungsland | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | f8f9cddc-be03-442a-953e-2fc253e6baa3 |
Kompatible Produkte
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 100/KONFEK/S - Kabel 2305509
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 200/KONFEK/S - Kabel 2305512
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 300/KONFEK/S - Kabel 2305525
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 400/KONFEK/S - Kabel 2900759
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 600/KONFEK/S - Kabel 2900760
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 800/KONFEK/S - Kabel 2900761
-
CABLE-D37SUB/B/B/1000/KONFEK/S - Kabel 2900762
-
CABLE-D37SUB/B/B/1500/KONFEK/S - Kabel 2900763
-
CABLE-D37SUB/B/B/2000/KONFEK/S - Kabel 2900764
-
CABLE-D37SUB/B/B/2500/KONFEK/S - Kabel 2902074
-
CABLE-D37SUB/B/B/3000/KONFEK/S - Kabel 2902075
-
CABLE-D37SUB/B/B/3500/KONFEK/S - Kabel 2902076
-
CABLE-D37SUB/B/B/4000/KONFEK/S - Kabel 2902077
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 1,0M - Kabel 2908516
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 2,0M - Kabel 2908517
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 3,0M - Kabel 2908518
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/10,0M - Kabel 2908522
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/15,0M - Kabel 2908523
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/20,0M - Kabel 2908525
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/25,0M - Kabel 2908526
-
CABLE-D37SUB-B-B-HF-S/... - Kabel 1075563
-
CABLE-D25SUB/B/B/100/KONFEK/S - Kabel 2305473
-
CABLE-D25SUB/B/B/200/KONFEK/S - Kabel 2305486
-
CABLE-D25SUB/B/B/300/KONFEK/S - Kabel 2305499
-
CABLE-D25SUB/B/B/HF/S/ 1,0M - Kabel 1066657
-
CABLE-D25SUB/B/B/HF/S/ 2,0M - Kabel 1066660
-
CABLE-D25SUB/B/B/HF/S/ 3,0M - Kabel 1066664
-
CABLE-D25SUB-B-B-HF-S/... - Kabel 1075560
-
FUSE/TE5/500MA/F-10PCS - Sicherungs-Set 2905276
Ihre Vorteile
Diese VARIOFACE-Module werden in Kombination mit den jeweiligen Frontadaptern eingesetzt
UM-PRO-Gehäuse
Tragschienenmontage, umfasst Erdungsfuß
LED Indikation Sicherung defekt
Je Kanal Schirmanschluss
Freischaltung pro Kanal mit Prüfabgriffen
Je Kanal steckbare 500 mA Sicherung
Konforme Leiterplattenbeschichtung
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg