MACX MCR-EX-SL-UI-REL-SP
-
Grenzwertschalter
2906165
Grenzwertschalter mit Ex i-Eingang für aktive Strom- und Spannungssignale und einem Grenzwert-Relaisausgang (Wechsler). Einstellbar über DIP-Schalter und Potenziometer, galvanische 3-Wege-Trennung, bis SIL2 (SC3), PLc Kat.1, Push-in-Anschluss.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Produkttyp | Grenzwertschalter |
| Produktfamilie | MACX Analog |
| Konfiguration | DIP-Schalter |
| Potenziometer |
| Funktionalität | |
| Konfiguration | DIP-Schalter |
| Potenziometer | |
| Galvanische Trennung | 3-Wege-Trennung |
| Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang | ja |
| Schaltpunktgenauigkeit | < 0,1 % |
| Sprungantwort (0-99%) | ≤ 22 ms |
| Temperaturkoeffizient maximal | 0,01 %/K |
| Übertragungsfehler maximal | 0,1 % |
| Galvanische Trennung | |
| Prüfspannung | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Galvanische Trennung Ausgang/Versorgung IEC/EN 60079-11 | |
| Normen/Bestimmungen | IEC/EN 60079-11 |
| Bemessungsisolationsspannung | 250 V AC |
| Galvanische Trennung Eingang/Ausgang/Versorgung IEC/EN 61010-1 | |
| Normen/Bestimmungen | IEC/EN 61010-1 |
| Bemessungsisolationsspannung | 300 V AC |
| Isolierung | Sichere Trennung |
| Galvanische Trennung Eingang/Ausgang, Versorgung IEC/EN 60079-11 | |
| Normen/Bestimmungen | IEC/EN 60079-11 |
| Bemessungsisolationsspannung | 375 V AC |
| Versorgung | |
| Versorgungsnennspannungsbereich | 12 V DC ... 24 V DC -20 % ... +25 % |
| Versorgungsspannungsbereich | 9,6 V DC ... 30 V DC |
| Stromaufnahme typisch | 38 mA (24 V DC) |
| Stromaufnahme maximal | 90 mA (10 V DC) |
| Verlustleistung | < 0,9 W |
| Leistungsaufnahme | ≤ 1,2 W |
| Signal: Spannung/Strom | |
| Beschreibung des Eingangs | eigensicher |
| Eingangssignal Spannung | 0,1 V ... 10 V |
| 0,1 V ... 10,5 V (Maximalbereich) | |
| Gesamtfehler des Spannungseingangs maximal | ± 10 mV |
| Eingangssignal Strom | 0,2 mA ... 20 mA |
| 0,18 mA ... 21 mA (Maximalbereich) | |
| Gesamtfehler des Stromeingangs maximal | ± 20 µA |
| Eingangswiderstand Spannungseingang | > 100 kΩ |
| Eingangswiderstand Stromeingang | < 28 Ω |
| Schaltschwelle "0"-Signal Strom | einstellbar über DIP-Schalter (in 1,25 %-Schritten) und Potenziometer (linear bis 2 % der durch DIP-Schalter eingestellten Schaltschwelle) |
| Schalthysterese | off: ca. 0,5 %, on: ca. 1 % |
| Leitungsfehlererkennung | < 0,1 mA (Leitungsbruch) |
| > 21,1 mA (Kurzschluss) | |
| Schalten: Relais | |
| Kontaktausführung | 1 Wechsler |
| Kontaktmaterial | AgSnO2, hartvergoldet |
| Schaltstrom maximal | ≤ 4 A AC (cos phi = 1) |
| ≤ 1 A DC (ohmsche Last, 24 V DC, 50 mW) | |
| ≤ 0,2 A DC (ohmsche Last, 120 V DC) | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel (2 Leiter gleichen Querschnitts) | 0,25 mm² ... 0,34 mm² (TWIN-Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) |
| 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 14 |
| 24 ... 22 (TWIN-Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | |
| 20 ... 16 (TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | |
| Prüfbuchse | |
| Durchmesser max | 2 mm |
| Ex-Installation (EPL) | Gc |
| Div. 2 | |
| Ex i-Stromkreise (EPL) | [Ga] |
| [Da] | |
| [Ma] | |
| [Div. 1] | |
| Sicherheitstechnische Daten | |
| Eingangsspannung Ui | 30 V (Strom- und Spannungseingang) |
| Eingangsstrom Ii | 120 mA (Strom- und Spannungseingang) |
| Eingangsleistung Pi | 0,9 W (Strom- und Spannungseingang) |
| Max. innere Induktivität Li | vernachlässigbar |
| Max. innere Kapazität Ci | 75 nF (bei Stromeingang) |
| vernachlässigbar bei Spannungseingang | |
| Max. Ausgangsspannung Uo | 0 V DC (Stromeingang) |
| 3,9 V DC (Spannungseingang) | |
| Max. Ausgangsstrom Io | 0 mA (Stromeingang) |
| 0,1 mA (Spannungseingang) | |
| Max. Ausgangsleistung Po | 0 mW (Stromeingang) |
| 0,5 mW (Spannungseingang) | |
| Sicherheitstechnische Maximalspannung Um | 253 V AC |
| 125 V DC | |
| IIC: max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 100 mH / 3,3 µF, 5 mH / 4,7 µF, 1 mH / 6,3 µF |
| IIB/IIIC: max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 100 mH / 16 µF, 5 mH / 24 µF, 1 mH / 35 µF |
| IIA/I: max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 100 mH / 24 µF, 5 mH / 35 µF, 1 mH / 48 µF |
| Statusanzeige | LED grün (Versorgungsspannung) |
| LED gelb (Schaltausgang) | |
| LED rot, blinkend (Leitungs-, Sensorfehler, ERR) |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 12,5 mm |
| Höhe | 107,9 mm |
| Tiefe | 113,7 mm |
| Tiefe NS 35/7,5 | 114,5 mm (aufgerastet auf Tragschiene NS 35/7,5 nach EN 60715) |
| Farbe | grau (RAL 7042) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (Gehäuse) | V0 (Gehäuse) |
| Material Gehäuse | PA 6.6-FR |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 65 °C (beliebige Einbaulage) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Höhenlage | ≤ 2000 m |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
| CE | |
| Zertifikat | CE-konform |
| Hinweis | zusätzlich EN 61326 |
| ATEX | |
| Kennzeichnung | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3(1) G Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| I (M1) [Ex ia Ma] I | |
| Zertifikat | TÜV 17 ATEX 8061 X |
| IECEx | |
| Kennzeichnung | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Zertifikat | IECEx TUR 18.0014X |
| CCC / China-Ex | |
| Kennzeichnung | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Zertifikat | 2022122316115960 |
| UL, USA / Kanada | |
| Kennzeichnung | UL 61010 Listed |
| Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1 | |
| Zertifikat | , C.D.-No 83104549 |
| Schiffbau-Zulassung | |
| Zertifikat | DNV GL TAA000020C |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Kennzeichnung | 2 |
| Zertifikat | TÜV Rheinland 968/FSP 1481.01/23 |
| Systematic Capability | |
| Kennzeichnung | 3 |
| Performance Level (ISO 13849) | |
| Kennzeichnung | c |
| INMETRO | |
| Kennzeichnung | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Zertifikat | DNV 21.0089 X |
| Schiffbau-Daten | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibration | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie |
| Störfestigkeit | EN 61000-6-2 |
| Hinweis | Während der Störbeeinflussung kann es zu geringen Abweichungen kommen. |
| Störabstrahlung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-4 |
| Galvanische Trennung | 3-Wege-Trennung |
| GB Standard | |
| Normen/Bestimmungen | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.4 | |
| GB/T 3836.8 | |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Artikelnummer | 2906165 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DG |
| Produktschlüssel | DK1217 |
| GTIN | 4055626043739 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 250 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 268,2 g |
| Zolltarifnummer | 85437090 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-Nr.: 79-94-7) | |
| SCIP | bed41982-a3f6-4478-8b70-ffe4d6d0d782 |
Kompatible Produkte
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Tragschienen-Busverbinder 2695439
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - Tragschienen-Busverbinder 1136500
-
MCR-DP - Trennplatte 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - Modulträger 2902932
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Modulträger 2924854
-
MPS-IH WH - Isolierhülse 0201663
-
MPS-IH RD - Isolierhülse 0201676
-
MPS-IH BU - Isolierhülse 0201689
-
MPS-IH YE - Isolierhülse 0201692
-
MPS-IH GN - Isolierhülse 0201702
-
MPS-IH GY - Isolierhülse 0201728
-
MPS-IH BK - Isolierhülse 0201731
-
MPS-MT - Prüfstecker 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Kunststoffschild 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Kunststoffschild 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Kunststoffschild 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Kunststoffschild 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Kunststoffschild 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Kunststoffschild 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Kunststoffschild 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Kunststoffschild 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Kunststoffschild 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Gerätemarker 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Gerätemarker 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Gerätemarker 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - Schraubendreher 1205053
-
MACX MCR-PTB - Einspeise-/Fehlermeldemodul 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Einspeise-/Fehlermeldemodul 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Stromversorgung 2904614
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg