MACX MCR-EX-SL-SD-24-48-LFD-SP
-
Ventilsteuerbaustein
2906156
Ex i-Ventilsteuerbaustein zur Ansteuerung von Ex i-Magnetventilen im Ex-Bereich, Logikeingang, Leerlaufspannung 24,3 V, Strombegrenzung bei 48 mA, Leitungsfehlertransparenz, Fehlermeldeausgang, bis SIL 3 nach IEC 61508, Push-in-Anschluss.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Produkttyp | Ventilsteuerbaustein |
| Produktfamilie | MACX Analog |
| Anzahl der Kanäle | 1 |
| Konfiguration | DIP-Schalter |
| Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang | ja |
| Galvanische Trennung | |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Galvanische Trennung Ausgang/Eingang, Fehlermeldeausgang IEC/EN 60079-11 | |
| Normen/Bestimmungen | IEC/EN 60079-11 |
| Bemessungsisolationsspannung | 375 VPP |
| Prüfspannung | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Galvanische Trennung Ausgang/Eingang, Fehlermeldeausgang IEC/EN 61010-1 | |
| Normen/Bestimmungen | IEC/EN 61010-1 |
| Bemessungsisolationsspannung | 300 Veff |
| Prüfspannung | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolierung | Sichere Trennung |
| Galvanische Trennung Ausgang/Versorgung, Tragschienen-Busverbinder IEC/EN 60079-11 | |
| Normen/Bestimmungen | IEC/EN 60079-11 |
| Bemessungsisolationsspannung | 375 VPP |
| Prüfspannung | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Galvanische Trennung Ausgang/Versorgung, Tragschienen-Busverbinder IEC/EN 61010-1 | |
| Normen/Bestimmungen | IEC/EN 61010-1 |
| Bemessungsisolationsspannung | 300 Veff |
| Prüfspannung | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolierung | Sichere Trennung |
| Galvanische Trennung Eingang/Fehlermeldeausgang/Versorgung | |
| Prüfspannung | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Versorgung | |
| Versorgungsnennspannung | 24 V DC -20 % ... +25 % |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Verlustleistung | < 1,62 W |
| Signal: Logik | |
| Anzahl der Eingänge | 1 |
| Schaltpegel "0"-Signal | 0 V DC ... 5 V DC (oder offen) |
| Schaltpegel "1"-Signal | 15 V DC ... 30 V DC |
| Eingangsstrom | < 12 mA |
| Eingangsimpedanz | 3 MΩ (hochohmig bei Leitungsfehler am Ausgang) |
| Immun gegen Testpulse | Ja |
| Melden: Fehlermeldeausgang | |
| Kontaktausführung | Schließer |
| Art des Ausgangssignals | Transistorausgang, passiv |
| Schaltspannung maximal | 30 V DC |
| Schaltstrom maximal | 50 mA |
| Kurzschlussfest | ja |
| Signal: Spannung | |
| Beschreibung des Ausgangs | eigensicher |
| Anzahl der Ausgänge | 1 |
| Ausgangsspannung | ≥ 9,7 V DC (48 mA) |
| Strombegrenzung | > 48 mA (mit Leitungsfehlererkennung) |
| Ansprechzeit | < 30 ms |
| Leerlaufspannung | > 24,3 V DC |
| Kurzschlussfest | ja |
| Leitungsfehlererkennung | > 10 kΩ (Leitungsbruch) |
| < 50 Ω (Kurzschluss) | |
| ein-/ausschaltbar über DIP-Schalter | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel (2 Leiter gleichen Querschnitts) | 0,25 mm² ... 0,34 mm² (TWIN-Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) |
| 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 14 |
| 24 ... 22 (TWIN-Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | |
| 20 ... 16 (TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse) |
| Ex-Installation (EPL) | Gc |
| Div. 2 | |
| Ex i-Stromkreise (EPL) | [Ga] |
| [Da] | |
| [Ma] | |
| [Div. 1] | |
| Sicherheitstechnische Daten | |
| Max. innere Induktivität Li | vernachlässigbar |
| Max. innere Kapazität Ci | 11 nF |
| Max. Ausgangsspannung Uo | 27,06 V |
| Max. Ausgangsstrom Io | 91,11 mA |
| Max. Ausgangsleistung Po | 616 mW |
| Max. Innenwiderstand Ri | 297 Ω |
| Sicherheitstechnische Maximalspannung Um | 253 V AC |
| 125 V DC | |
| IIA/I (einfacher Stromkreis): max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 34,3 mH / 2,29 µF |
| IIB/IIIC (einfacher Stromkreis): max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 17,1 mH / 0,686 µF |
| IIC (einfacher Stromkreis): max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 4,3 mH / 0,078 µF |
| IIA (gemischter Stromkreis): max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 20 mH / 0,47 µF, 0,5 mH / 0,62 µF, 0,2 mH / 0,8 µF, 0,1 mH / 0,89 µF |
| IIB/IIIC (gemischter Stromkreis): max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 5 mH / 189 nF, 2 mH / 289 nF, 0,15 mH / 489 nF |
| IIC (gemischter Stromkreis): max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 1 mH / 39 nF, 0,5 mH / 59 nF, 0,15 mH / 89 nF |
| Statusanzeige | LED grün (Versorgungsspannung) |
| LED gelb (Schaltzustand) | |
| LED rot (Leitungsfehler) |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 12,5 mm |
| Höhe | 107,9 mm |
| Tiefe | 113,7 mm |
| Tiefe NS 35/7,5 | 114,5 mm (aufgerastet auf Tragschiene NS 35/7,5 nach EN 60715) |
| Farbe | grau (RAL 7042) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (Gehäuse) | V0 (Gehäuse) |
| Material Gehäuse | PA 6.6-FR |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 (nicht von UL bewertet) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 60 °C (beliebige Einbaulage) |
| -20 °C ... 70 °C (Derating) | |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Höheneinsatzbereich (≤ 2000 m) | |
| Höhenlage | ≤ 2000 m (Die technischen Daten beziehen sich auf Höhenlagen ≤2000 m über NN. Für Höhenlagen >2000 m über NN siehe Datenblatt.) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 70 °C |
| Sicherheitstechnische Maximalspannung Um | 253 V AC |
| 125 V DC | |
| Bemessungsisolationsspannung | 375 VPP |
| 300 V AC/DC | |
| Höheneinsatzbereich (≤ 3000 m) | |
| Höhenbereich | > 2000 m ... 3000 m |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 63 °C |
| Sicherheitstechnische Maximalspannung Um | 190 V AC |
| 110 V DC | |
| Bemessungsisolationsspannung | 190 V |
| Höheneinsatzbereich (≤ 4000 m) | |
| Höhenbereich | > 3000 m ... 4000 m |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 56 °C |
| Sicherheitstechnische Maximalspannung Um | 60 V AC/DC |
| Bemessungsisolationsspannung | 60 V AC/DC |
| Höheneinsatzbereich (≤ 5000 m) | |
| Höhenbereich | > 4000 m ... 5000 m |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 49 °C |
| Sicherheitstechnische Maximalspannung Um | 60 V AC/DC |
| Bemessungsisolationsspannung | 60 V AC/DC |
| CE | |
| Zertifikat | CE-konform |
| Hinweis | zusätzlich EN 61326 |
| ATEX | |
| Kennzeichnung | I (M1) [Ex ia Ma] I |
| II (1) G [Ex ia Ga] IIC | |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3(1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc X | |
| Zertifikat | IBExU 13 ATEX1045X |
| IECEx | |
| Kennzeichnung | [Ex ia Ma] I |
| [Ex ia Ga] IIC | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Zertifikat | IECEx IBE 13.0014X |
| CCC / China-Ex | |
| Kennzeichnung | [Ex ia Ga] IIB |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia IIB Ga] IIC T4 Gc | |
| Zertifikat | 2022122316115979 |
| UL, USA / Kanada | |
| Kennzeichnung | UL 61010 Listed |
| Zertifikat | , C.D.-No 83104549 |
| Schiffbau-Zulassung | |
| Zertifikat | DNV GL TAA000020C |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Kennzeichnung | 3 |
| INMETRO | |
| Kennzeichnung | [Ex ia Ma] I |
| [Ex ia Ga] IIC | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Zertifikat | DNV 18.0145 X |
| Schiffbau-Daten | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibration | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie |
| Störfestigkeit | EN 61000-6-2 |
| Hinweis | Während der Störbeeinflussung kann es zu geringen Abweichungen kommen. |
| Störabstrahlung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-4 |
| GB Standard | |
| Normen/Bestimmungen | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.4 | |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Artikelnummer | 2906156 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DG |
| Produktschlüssel | DK1214 |
| GTIN | 4055626040882 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 168,1 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 151,9 g |
| Zolltarifnummer | 85437090 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-Nr.: 79-94-7) | |
| SCIP | 273f1e59-9724-4c30-968f-0626581be3ba |
Kompatible Produkte
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Tragschienen-Busverbinder 2695439
-
MCR-DP - Trennplatte 1430594
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Modulträger 2924854
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION - Software 1371665
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION P - Software 1371666
-
MPS-IH WH - Isolierhülse 0201663
-
MPS-IH RD - Isolierhülse 0201676
-
MPS-IH BU - Isolierhülse 0201689
-
MPS-IH YE - Isolierhülse 0201692
-
MPS-IH GN - Isolierhülse 0201702
-
MPS-IH GY - Isolierhülse 0201728
-
MPS-IH BK - Isolierhülse 0201731
-
MPS-MT - Prüfstecker 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Kunststoffschild 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Kunststoffschild 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Kunststoffschild 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Kunststoffschild 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Kunststoffschild 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Kunststoffschild 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Kunststoffschild 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Kunststoffschild 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Kunststoffschild 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Gerätemarker 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Gerätemarker 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Gerätemarker 0831732
-
MACX MCR-PTB - Einspeise-/Fehlermeldemodul 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Einspeise-/Fehlermeldemodul 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Stromversorgung 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Schraubendreher 1205053
Ihre Vorteile
Eingang: Logik
Ausgang: eigensicher [Ex ia]; Leerlaufspannung > 24,3 V DC; Strombegrenzung > 48 mA
Leitungsfehlererkennung (ein-/ausschaltbar), über Signalkreis und über separaten Fehlermeldeausgang
Transparent für Testimpulse
Bis SIL 3 nach IEC/EN 61508
Sichere galvanische Trennung zwischen Ausgang, Eingang, Versorgung und Fehlermeldeausgang
Energieversorgung und Fehlermeldung über Tragschienen-Busverbinder möglich
Steckbare Anschlussklemmen, Push-in-Anschlusstechnik
Installation in Zone 2 zulässig
Gehäusebreite: 12,5 mm