MACX MCR-EX-SL-SD-24-48-LFD - Ventilsteuerbaustein
2906155

Ex i-Ventilsteuerbaustein zur Ansteuerung von Ex i-Magnetventilen im Ex-Bereich, Logikeingang, Leerlaufspannung 24,3 V, Strombegrenzung bei 48 mA, Leitungsfehlertransparenz, Fehlermeldeausgang, bis SIL 3 nach IEC 61508, Schraubanschluss.

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Eingang: Logik
Ausgang: eigensicher [Ex ia]; Leerlaufspannung > 24,3 V DC; Strombegrenzung > 48 mA
Leitungsfehlererkennung (ein-/ausschaltbar), über Signalkreis und über separaten Fehlermeldeausgang
Transparent für Testimpulse
Bis SIL 3 nach IEC/EN 61508
Sichere galvanische Trennung zwischen Ausgang, Eingang, Versorgung und Fehlermeldeausgang
Energieversorgung und Fehlermeldung über Tragschienen-Busverbinder möglich
Steckbare Anschlussklemmen, Schraubanschlusstechnik
Installation in Zone 2 zulässig
Gehäusebreite: 12,5 mm