UM-D37M/16RSC-24DC/DO/C3/R IM - Aktivmodul
2906121

VARIOFACE-Modul mit 16 Kanälen für die Verwendung mit Honeywell® Experion C300-24 V-Digital-IOTA, rechtsseitige Ausführung, 3 A, 120 V, Inter-Marshalling

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails








Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

UM-PRO-Gehäuse
Tragschienenmontage, umfasst Erdungsfuß
Je Kanal steckbare 3A-Sicherung
Kanalweise Konfiguration für Schließ- und Öffnungskontakte
Kanalweise Inter-Marshalling oder externe Stromversorgung auswählbar (per Kippschalter)
Für die Montage an der rechten Schrankseite konzipiert
LED-Anzeige für durchgebrannte Sicherung