BLT-T2-1S-320-UT - Überspannungsableiter Typ 2
2906101

Überspannungsableiter Typ 2 zur universellen Montage in Leuchten, Kabelanschlusskästen, Installationsdosen, Brüstungskanälen, Unterflurinstallationen oder direkt im Endgerät. Speziell für Isolationsschutzklasse I mit optischer Defektmeldung. Installation in Stich- oder Durchgangsverdrahtung. Ausführung: 230 V AC

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Optimal ergänzender Schutz der Gebäudeinstallation für eine erhöhte Lebensdauer und Verfügbarkeit der Endgeräte
Optimaler Schutz der Stromversorgung für eine erhöhte Lebensdauer und Verfügbarkeit der LED-Beleuchtung
Bestens informiert dank Abschaltfunktion des Laststromkreises im Fehlerfall
Einfache Zustandskontrolle ohne Spannung am Gerät durch eine mechanisch-optische Statusanzeige
Flexible Installation dank Befestigung über integrierte Langlöcher
Anschluss in Stich- oder Durchgangsverdrahtung
Flexible Installation
Befestigung über integrierte Langlöcher
Kompakte Bauform
Optische Statusanzeige durch LED
L' signalisiert den Ausfall des Überspannungsschutzgerätes durch Freischalten der Spannungsversorgung an der Leuchte
Universeller Einsatz für Straßen-, Tunnel- oder Objektbeleuchtung