BLT-T2-320-UT - Überspannungsableiter Typ 2
2906100

Überspannungsableiter Typ 2 zur universellen Montage in Leuchten und Kabelanschlusskästen. Speziell für Isolationsschutzklasse II mit optischer Defektmeldung. Installation in Stich- oder Durchgangsverdrahtung. Ausführung: 230 V AC

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Optimal ergänzender Schutz der Gebäudeinstallation für eine erhöhte Lebensdauer und Verfügbarkeit der Endgeräte
Optimaler Schutz der Stromversorgung für eine erhöhte Lebensdauer und Verfügbarkeit der LED-Beleuchtung
Bestens informiert dank Abschaltfunktion des Laststromkreises im Fehlerfall
Einfache Zustandskontrolle ohne Spannung am Gerät durch eine mechanisch-optische Statusanzeige
Flexible Installation dank Befestigung über integrierte Langlöcher
Speziell für die Isolationsklasse II durch doppelte bzw. verstärkte Isolation
Flexible Installation
Befestigung über integrierte Langlöcher
Kompakte Bauform
Optische Statusanzeige
Anschluss in Stich- oder Durchgangsverdrahtung
Doppelte bzw. verstärkte Isolation
Universeller Einsatz für Straßen-, Tunnel- oder Objektbeleuchtung
L' signalisiert den Ausfall des Überspannungsschutzgerätes durch Freischalten der Spannungsversorgung an der Leuchte